Görüntüleme
Mini Ekskavatörler için olan Cat® Pimli Çekici Ataşman Değiştiriciler ile makinenin çok yönlülüğünü artırın, maliyetleri azaltın ve genel üretimi iyileştirin.
Önemli Özellikler
Mini Ekskavatörler için olan Cat® Pimli Çekici Ataşman Değiştiriciler ile makinenin çok yönlülüğünü artırın, maliyetleri azaltın ve genel üretimi iyileştirin.
4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Ağırlık | 32.2 lb 14.6 kg |
| Genişlik | 9.1 inç 230 mm |
| Toplam Uzunluk | 11.3 inç 286 mm |
| Toplam Yükseklik | 7.1 inç 181 mm |
| Pim Çapı | 30 mm/30 mm (1,2 inç/1,2 inç) 30 mm/30 mm (1,2 inç/1,2 inç) |
| Makine Sınıfı | 1 Tonluk Mini Ekskavatörler 1 Tonluk Mini Ekskavatörler |
| Arayüz Tipi | Pimli Pimli |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm