Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Bu temsilciyi ayrıca hesabınız için de ayarlamak ister misiniz?
Harita Görünümü
CAT İş Makineleri şu anda yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da mevcuttur. İş makinelerini başka bir yerde aramanız durumunda herhangi bir sonuca ulaşamazsınız.
Sonuçlara Geri Dön
Sonuçlara Geri Dön
Cat.com'dan Ayrılıyorsunuz
Yol tarifi almak için bu uygulamaya veri girdiğinizde, söz konusu verileri doğrudan Google LLC ve/veya onun bağlı kuruluşlarına sağlamış olursunuz. "Kabul Ediyorum"u tıklayarak veya yol tarifi almak için Google Haritalar işlevini kullanarak, Google Haritalar'ın kullanımının o an için geçerli Google Haritalar/Google Earth Ek Hizmet Kullanım Şartları'na (https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3) ve Google Gizlilik Politikası'na (https://policies.google.com/privacy) tabi olduğunu onaylar ve kabul edersiniz.
You're Leaving Cat.com
Note that by entering data in this application for purposes of obtaining
driving directions, you are providing such data directly to Google LLC and/or its affiliates. By
clicking "I Agree" or by using the Google Maps functionality to obtain driving directions, you
acknowledge and agree that use of Google Maps is subject to the then-current Google Maps/Google Earth
Additional Terms of Service at
https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3
and Google Privacy Policy at
https://policies.google.com/privacy
Listelenen fiyat, Üreticinin Önerilen Perakende Satış Fiyatıdır. Nakliye ve taşıma bedelleri, hızlı işlem ücretleri, vergiler, temsilci kurulum masrafları veya diğer temsilci ücretleri bu fiyata dahil değildir. Faturalama para birimini içeren gerçek fiyatlar temsilciler tarafından belirlenir. MSRP, seçili bölge için geçerlidir.
MSRP'den başlayan fiyatlarla
Bu bir satış teklifi değildir. Gösterilen MSRP fiyatı bilgilendirme amaçlıdır. Aynı ürün için MSRP'nin yetkili Cat temsilcisine göre değişebileceğini lütfen unutmayın. Tüm ürünlerin gerçek fiyatı ve satış şart ve koşulları, satış sırasında yalnızca satışı yapan yetkili Cat temsilcisi tarafından belirlenecektir. Vergiler, nakliye ve işlem ücretleri, ek ücretler, montaj ücretleri, varış yeri, taşımacılık ve/veya teslimat ücretleri gösterilen MSRP'ye dahil değildir ve bu ücretler bazı bölgelerde (Alaska, Hawaii, Guam ve Pasifik Adaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) büyük tutarlarda olabilir. "MSRP" fiyatı olarak belirtilen görüntülenen fiyat, "Alışverişe Başlayın" düğmesiyle erişilen sayfadaki en düşük fiyatlı makine konfigürasyonunda gösterilen özellikleri içerir, ancak herhangi bir ataşman veya koruma planını kapsamaz.
Temsilci Fiyatı
Fiyat olarak tanımlanan görüntülenen fiyat, gösterilen belirli makine konfigürasyonu için Temsilcinin belirlediği fiyattır. Gösterilen Fiyat, makine konfigürasyonuna ücretsiz olarak dahil edildiği gösterilen özellikler ve ataşmanların (varsa) yanı sıra tüm makul Temsilci taşıma, hazırlık veya benzer maliyetleri veya ücretleri içerir. Fiyata vergiler, nakliye, ek ücretler, montaj ücretleri, varış yeri, taşımacılık ve/veya teslimat ücretleri dahil değildir. Ayrıca, Fiyata (i) makine konfigürasyonuna ücretsiz olarak dahil edildiği gösterilmeyen ek ataşmanlar veya (ii) Müşteri Değer Anlaşması ya da Ekipman Koruma Planı gibi koruma planları dahil değildir. Bu bir satış teklifi değildir. Gösterilen Fiyat yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Tüm ürünlerin gerçek fiyatları ve satış şart ve koşulları, yalnızca satıcı olan yetkili Cat temsilcisi tarafından belirlenecektir ve nihai satın alma işlemi sırasında alıcıyla üzerinde anlaşılacaktır. Gösterilen fiyat ABD Doları cinsindendir ve ABD'de satılan ürünler için geçerlidir.
Mini Ekskavatörler için olan Cat® Pimli Çekici Ataşman Değiştiriciler ile makinenin çok yönlülüğünü artırın, maliyetleri azaltın ve genel üretimi iyileştirin.
Özelliklere Kısa Bir Bakış
Kiralanması Düşünülerek Tasarlandı
Kiralama pazarı için tasarlanan bu ataşman değiştirici, ataşmanların hızlı bir şekilde değiştirilmesi için uygun maliyetli ve kolay bir yol sunar.
Kolay Çekme Kolu
Büyük kol, hızlı ataşman değişimi için operatörün pimi hızlı ve kolay bir şekilde çekmesini sağlar.
Tutma Pimi Kordonu
Tutma piminin kaybolmasını veya yanlış yerleştirilmesini önlemek amacıyla ataşman değiştiriciye sabitlenen bir kordonu vardır.
Güvenli Çalışma Yükü
Her boyuttaki ataşman değiştiricinin güvenli çalışma yükü, kolayca görülebilmesi için üzerinde açıkça belirtilmiştir.
Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3-4 Tonluk Mini Ekskavatörler
Ağırlık
78 lb35.4 kg
Genişlik
11.7 inç298 mm
Toplam Uzunluk
16.2 inç412 mm
Toplam Yükseklik
9.6 inç245 mm
Pim Çapı
40 mm/40 mm (1,6 inç/1,6 inç)40 mm/40 mm (1,6 inç/1,6 inç)
Makine Sınıfı
3-4 Tonluk Mini Ekskavatörler3-4 Tonluk Mini Ekskavatörler
Arayüz Tipi
PimliPimli
Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3-4 Tonluk Mini Ekskavatörler
Fiyat olarak tanımlanan görüntülenen fiyat, gösterilen belirli makine konfigürasyonu için Temsilcinin belirlediği fiyattır. Gösterilen Fiyat, makine konfigürasyonuna ücretsiz olarak dahil edildiği gösterilen özellikler ve ataşmanların (varsa) yanı sıra tüm makul Temsilci taşıma, hazırlık veya benzer maliyetleri veya ücretleri içerir. Fiyata vergiler, nakliye, ek ücretler, montaj ücretleri, varış yeri, taşımacılık ve/veya teslimat ücretleri dahil değildir. Ayrıca, Fiyata (i) makine konfigürasyonuna ücretsiz olarak dahil edildiği gösterilmeyen ek ataşmanlar veya (ii) Müşteri Değer Anlaşması ya da Ekipman Koruma Planı gibi koruma planları dahil değildir. Bu bir satış teklifi değildir. Gösterilen Fiyat yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Tüm ürünlerin gerçek fiyatları ve satış şart ve koşulları, yalnızca satıcı olan yetkili Cat temsilcisi tarafından belirlenecektir ve nihai satın alma işlemi sırasında alıcıyla üzerinde anlaşılacaktır. Gösterilen fiyat ABD Doları cinsindendir ve ABD'de satılan ürünler için geçerlidir.
MSRP'den başlayan fiyatlarla
Bu bir satış teklifi değildir. Gösterilen MSRP fiyatı bilgilendirme amaçlıdır. Aynı ürün için MSRP'nin yetkili Cat temsilcisine göre değişebileceğini lütfen unutmayın. Tüm ürünlerin gerçek fiyatı ve satış şart ve koşulları, satış sırasında yalnızca satışı yapan yetkili Cat temsilcisi tarafından belirlenecektir. Vergiler, nakliye ve işlem ücretleri, ek ücretler, montaj ücretleri, varış yeri, taşımacılık ve/veya teslimat ücretleri gösterilen MSRP'ye dahil değildir ve bu ücretler bazı bölgelerde (Alaska, Hawaii, Guam ve Pasifik Adaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) büyük tutarlarda olabilir. "MSRP" fiyatı olarak belirtilen görüntülenen fiyat, "Alışverişe Başlayın" düğmesiyle erişilen sayfadaki en düşük fiyatlı makine konfigürasyonunda gösterilen özellikleri içerir, ancak herhangi bir ataşman veya koruma planını kapsamaz.
MSRP'den başlayan fiyatlarla
Listelenen fiyat, Üreticinin Önerilen Perakende Satış Fiyatıdır. Nakliye ve taşıma bedelleri, hızlı işlem ücretleri, vergiler, temsilci kurulum masrafları veya diğer temsilci ücretleri bu fiyata dahil değildir. Faturalama para birimini içeren gerçek fiyatlar temsilciler tarafından belirlenir. MSRP, seçili bölge için geçerlidir.
Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı
Internet Explorer kullanıcıları, sitemizin belirli özellikleriyle ilgili sorun yaşayabilir. Eksiksiz bir Cat.com deneyimi için lütfen alternatif bir tarayıcı (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox vb.) kullanmayı deneyin.