2 Tonluk Mini Ekskavatörler Manuel

Dual Lock™ Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştiriciler - Mini Ekskavatör 2 Tonluk Mini Ekskavatörler Manuel

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Ağırlık
37.5 lb
17 kg
Genişlik
9.4 inç
240 mm
Uzunluk
14.1 inç
358 mm

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2 Tonluk Mini Ekskavatörler Manuel

Ağırlık 37.5 lb 17 kg
Genişlik 9.4 inç 240 mm
Uzunluk 14.1 inç 358 mm
Toplam Yükseklik 7.6 inç 192 mm
Pim Çapı 1.4 inç 35 mm
Makine Sınıfı 2 Tonluk Mini Ekskavatörler 2 Tonluk Mini Ekskavatörler
Arayüz Tipi Pimli Pimli
Gerekli Hidrolik Gerekli Değil Gerekli Değil

2 Tonluk Mini Ekskavatörler Manuel ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm