CW-10
CW-10
CW-10
CW-10
CW-10
Fotoğraflar (4)
Videolar (1)

CW-10 CW Ataşman Değiştiricileri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Ağırlık
143 lb
65 kg
Genişlik
12.4 inç
310 mm
Yük Değeri, Kaldırma Kancası
4.4 ton (US)
4 ton (US)

Özelliklere Kısa Bir Bakış

5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Makinenizden daha fazla yararlanın

Makinenizden daha fazla yararlanın

Hızlı ataşman değiştirme, ataşmanlar sayesinde ekskavatörünüzden daha fazla yararlanma felsefesinin bütünleyici bir parçasıdır. Makineniz her amaca uygun bir ataşman taşıyıcıya dönüşür. CW ataşman değiştirici son 40 yıl içinde 50.000 adetin üzerinde satışıyla bir endüstri standardı haline gelmiştir. Birkaç farklı makine sınıfıyla karşılıklı olarak değiştirilebilme özelliğine sahiptir ve hem Cat hem de Cat bünyesinde olmayan 700 farklı makine ile kullanım için tasarlanmıştır.
Güvenlik standartlarına uygun

Güvenlik standartlarına uygun

CW hızlı ataşman değiştirici ilgili tüm küresel güvenlik standartlarına uygundur.
Zorlu ortamlarda son derece kullanışlı

Zorlu ortamlarda son derece kullanışlı

CW hızlı ataşman değiştiricinin tasarımı çok dayanıklıdır ve düşük konstrüksiyon yüksekliği sayesinde optimum koparma kuvveti sağlar. Takoz tarzında bir kilitleme sistemi tüm hizmet ömrü boyunca hiç boşluk bırakmadan ataşman değiştiriciyi ataşmana sıkıca bağlar. Bu, ataşman değiştiriciyi birçok uygulamada çok kullanışlı kılar.
Her tür ataşman ile performans uyumu

Her tür ataşman ile performans uyumu

Neredeyse her markadan ve her tipte ataşmanı Cat CW hızlı ataşman değiştiriciyle kullanmak üzere uyarlamak için bağlantı kancası grupları ve bağlantı braketleri mevcuttur. Buna kovalar, kırıcılar, kıskaçlar ve diğer ataşmanlar için kancalar/braketler dahildir.
Rakipsiz servis

Rakipsiz servis

Cat CW hızlı ataşman değiştiriciler, Cat makineleriyle aynı Caterpillar satıcıları tarafından satılır. Bu sayede makine, ataşman parça ve hizmetlerine yönelik tek bir kuruluş olarak entegre hizmet ve destek ağına erişebilirsiniz. Başka hiçbir üretici aynı olanakları sunamaz.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CW-10

Ağırlık 143 lb 65 kg
Genişlik 12.4 inç 310 mm
Yük Değeri, Kaldırma Kancası 4.4 ton (US) 4 ton (US)
Uzunluk 12 inç 300 mm

CW-10 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!