| Ağırlık | 196.9 lb 89.3 kg |
| Kaldırma Kancası Kapasitesi | 6613.9 lb 3000 kg |
| Genişlik | 13.5 inç 343 mm |
| Toplam Uzunluk | 24.8 inç 630 mm |
| Toplam Yükseklik | 12.5 inç 318 mm |
| Pim Çapı | 2 inç 50 mm |
| Makine Sınıfı | 8 Tonluk Mini Ekskavatörler 8 Tonluk Mini Ekskavatörler |
| Arayüz Tipi | Pimli Pimli |
| Gerekli Hidrolik | Özel Fabrika Çıkışlı Özel Fabrika Çıkışlı |
| Maksimum Çalışma Basıncı | 5076.3 psi 350 bar |
| Ataşman Değiştirici Tipi | S-50 Pim Tutucu S-50 Pim Tutucu |
S Tipi Ataşman Değiştiriciler S-50 Pim Tutucu LCS 8 Tonluk Mini Ekskavatörler
Alışverişe BaşlayınÖnemli Özellikler
- Ağırlık
- 196.9 lb
- 89.3 kg
- Kaldırma Kancası Kapasitesi
- 6613.9 lb
- 3000 kg
- Genişlik
- 13.5 inç
- 343 mm
Görüntüleme
S Tipi Ataşman Değiştirici, pim tutucu stilinde özel bir ataşman değiştiricidir. Farklı platformlara sahip bir makinelerden oluşan bir filodaki makineler arasında ataşman değiş tokuşu yapılmasını sağlar. Tutarlı sıkı ataşman bağlantısı, düşük ofset ve güvenilirlik temel özellikleridir.
Özelliklere Kısa Bir Bakış
Şu Ürünün Teknik Özellikleri: S-50 Pim Tutucu LCS 8 Tonluk Mini Ekskavatörler
S-50 Pim Tutucu LCS 8 Tonluk Mini Ekskavatörler ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.
Ataşman Değiştiriciler - Ekskavatör
S-50 Pim Tutucu LCS 8 Tonluk Mini Ekskavatörler
Seçildi
- Ağırlık
- 196.9 lb
- 89.3 kg
- Kaldırma Kancası Kapasitesi
- 6613.9 lb
- 3000 kg
- Genişlik
- 13.5 inç
- 343 mm
Ataşman Değiştiriciler - Ekskavatör
S-50 Pim Tutucu 8 Tonluk Mini Ekskavatörler
- Ağırlık
- 196.9 lb
- 89.3 kg
- Kaldırma Kancası Kapasitesi
- 6613.9 lb
- 3000 kg
- Genişlik
- 13.5 inç
- 342.5 mm
Ataşman Değiştiriciler - Ekskavatör
S-50 Pim Tutucu 10 Tonluk Mini Ekskavatörler
- Ağırlık
- 215 lb
- 97.5 kg
- Kaldırma Kancası Kapasitesi
- 6613.9 lb
- 3000 kg
- Genişlik
- 13.9 inç
- 353 mm
assignment Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!
Büyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.
Medya Galerisi
Fotoğraflar
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm