Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici (B Bağlantılı): 455-3910

Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici (B Bağlantılı): 455-3910 Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştiriciler

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Minimum Taşıyıcı Ağırlığı
23 ton (US)
23 ton (US)
Maksimum Taşıyıcı Ağırlığı
19 ton (US)
19 ton (US)
Ağırlık
837 lb
380 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Üretkenliği Artırın

Üretkenliği Artırın

  • Ataşmanları saniyeler içinde değiştirme kabiliyetiyle işe çok daha çabuk dönün
  • Ataşmanlar, benzer boyuttaki ekskavatörler arasında paylaşılabilir
  • Ataşman değiştiriciler büyük yükler için uygun ağırlıktadır, böylece kova boyutundan taviz vermenize gerek kalmaz
  • Ekipmanınız ile daha fazlasını yapın. Artırılan çok yönlülük kazma, tesviye, malzeme elleçleme, toprak sıkıştırma, taş kırma ve çok daha fazlası arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
  • Belirli ataşman değiştiriciler için mevcut kanal açma genişlikleri:
    • Geri doldurma zamanından ve malzemeden tasarruf sağlar
    • Ataşman değiştiricinin en geniş kısmını 24 ve 30 inçlik kovaların kazı genişliği içinde tutar
    • Daha geniş kovalarla ve standart modellerdeki aynı ataşmanlarla tamamen uyumludur
  • Pimli Kavrayıcı Performans Kovaları – daha da düşük bir uç yarıçapı için girintili pimler
  • Köşelerin temizlenmesi için geri konumunda kovaları kaldırma
Güvenilir Güç ve Sağlamlık

Güvenilir Güç ve Sağlamlık

  • Yedekli kilitleme sistemi ataşmanları sabitler:
    • Birincil kama – Pim hareketini bir kilit gibi engeller
    • İkincil mandal – Operatöre, ataşman değiştiricinin açık veya kapalı olduğunu gösterir. Pimi yerine kelepçeleyecek şekilde menteşelenmiştir.
    • Yay yüklü iki kol – İkincil mandalın kapalı kalmasını sağlar
  • Hidrolik basınçta kayıp yaşamanız durumunda, yedekli kilitleme sistemleri ataşmanı yerinde tutar
  • Kısa ataşman değiştirici profili; hassas uç yarıçapı, koparma kuvveti ve kazma gücü sağlar
  • Döküm şasi, aşınmaya dayanıklı çelikten üretilmiştir
  • Entegre, ortalanmış kaldırma halkası çok çeşitli bağlantı demirleri, zincirler ve kablolarla başa çıkar. İç şekli, yüklerin sabit durmasını sağlar.
    • Yerel kaldırma kısıtlamalarına uyum sağlamak üzere, Japonya'da kaldırma halkası bulunmayan ataşman değiştiriciler mevcuttur.
Akılda Kalıcı Güvenlik

Akılda Kalıcı Güvenlik

  • Görsel ve işitsel göstergeler, operatöre ataşmanın değiştiriciye bağlı olduğunu gösterir.
  • Gresleme bloğu birincil ve kolayca erişilebilen bir gresleme noktası sağlar.
  • Çalışma prosedürleri basit ve sezgiseldir.
  • Dünya çapında geçerli güvenlik standartlarına uygundur: ISO13031, EN474 ve AS 4772:2008.
  • Kritik ataşman değiştirici komponentlerini örterek koruyan döküntü kalkanı ile, çalışma sırasında bakımı kolaylaştırır ve güvenilirliği artırır.
Entegre Teknolojilerle Verimliliği ve Üretkenliği Artırın

Entegre Teknolojilerle Verimliliği ve Üretkenliği Artırın

  • Artık ataşman değiştiricilerinizi aramakla zaman kaybetmeyin. Cat makine takibi, belirli Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştiriciler için mevcuttur.
  • Ataşman ve makine filonuzun tamamını tek bir kaynaktan takip edin. Makine takibi özelliğine sahip ataşman değiştiriciler, VisionLink® üzerinden ve Product Link™ aboneliği olan ekipmanlar vasıtasıyla görüntülenebilir.
  • Makinelerinizi güvende tutun. Makine takibi özelliğine sahip ataşman değiştiriciler, kolayca kurulabilen saha sınırlarından çıktığında bir uyarı gönderir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici (B Bağlantılı): 455-3910

Minimum Taşıyıcı Ağırlığı 23 ton (US) 23 ton (US)
Maksimum Taşıyıcı Ağırlığı 19 ton (US) 19 ton (US)
Ağırlık 837 lb 380 kg
Ataşman Pimi Çapı - Stik (Ön) 3.15 inç 80 mm
Ataşman Pimi Çapı - Bağlantı (Arka) 3.15 inç 80 mm
Pim Yayılımı - Minimum 17.44 inç 443 mm
Pim Yayılımı - Maksimum 19.29 inç 490 mm
Kaldırma Halkası Çalışma Yük Sınırı 22046 lb 10000 kg
Genişlik - Makine arayüzü 20.20 inç 512 mm
Genişlik - Ataşman Arayüzü 11.90 inç 302 mm

Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici (B Bağlantılı): 455-3910 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

B Bağlantılı Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici

Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici, Pro Plus çıkıntı ve kova ile saha temizliği.

Tek bir merkezi gres sürme noktası ile, Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştiricilerin bakımı kolaydır.

Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici kilitleme mekanizması devrede

Tırmık ve Pro Plus çıkıntılı Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici temizleme fırçası

Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştiricinin kaldırma halkasının, hendek kutusunun konumunu değiştirmek için kullanımı.

B Bağlantılı Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici
Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici, Pro Plus çıkıntı ve kova ile saha temizliği.
Tek bir merkezi gres sürme noktası ile, Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştiricilerin bakımı kolaydır.
Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici kilitleme mekanizması devrede
Tırmık ve Pro Plus çıkıntılı Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici temizleme fırçası
Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştiricinin kaldırma halkasının, hendek kutusunun konumunu değiştirmek için kullanımı.