Görüntüleme
Mini Ekskavatörler için olan Cat® Pimli Çekici Ataşman Değiştiriciler ile makinenin çok yönlülüğünü artırın, maliyetleri azaltın ve genel üretimi iyileştirin.
Önemli Özellikler
Mini Ekskavatörler için olan Cat® Pimli Çekici Ataşman Değiştiriciler ile makinenin çok yönlülüğünü artırın, maliyetleri azaltın ve genel üretimi iyileştirin.
4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Ağırlık | 118.4 lb 53.7 kg |
| Genişlik | 12.8 inç 325 mm |
| Toplam Uzunluk | 23.1 inç 587 mm |
| Toplam Yükseklik | 11.7 inç 298 mm |
| Pim Çapı | 45 mm/45 mm (1,8 inç/1,8 inç) 45 mm/45 mm (1,8 inç/1,8 inç) |
| Makine Sınıfı | 5-6 Tonluk Mini Ekskavatörler 5-6 Tonluk Mini Ekskavatörler |
| Arayüz Tipi | Pimli Pimli |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm