Görüntüleme
Makinenin çok yönlülüğünü ve toplam üretimini artırın.
Önemli Özellikler
5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Ağırlık | 81.6 lb 37 kg |
| Genişlik | 10.6 inç 269 mm |
| Uzunluk | 16.9 inç 429 mm |
| Toplam Yükseklik | 8.7 inç 221 mm |
| Pim Çapı | 1.6 inç 40 mm |
| Makine Sınıfı | 3-4 Tonluk Mini Ekskavatörler 3-4 Tonluk Mini Ekskavatörler |
| Arayüz Tipi | Pimli Pimli |
| Gerekli Hidrolik | Gerekli Değil Gerekli Değil |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm