5-6 Tonluk Mini Ekskavatörler, 3-4 Tonluk Ataşmanlar
YENİ

5-6 Tonluk Mini Ekskavatörler, 3-4 Tonluk Ataşmanlar Pim Çekmeli Ataşman Değiştiriciler

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Ağırlık
106 lb
48.1 kg
Genişlik
11.8 inç
300 mm
Toplam Uzunluk
20.5 inç
520 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Kiralanması Düşünülerek Tasarlandı

Kiralanması Düşünülerek Tasarlandı

Kiralama pazarı için tasarlanan bu ataşman değiştirici, ataşmanların hızlı bir şekilde değiştirilmesi için uygun maliyetli ve kolay bir yol sunar. Bu 5-6 tonluk ataşman değiştirici, 5-6 tonluk makinenizin 3-4 tonluk kovaları kullanmasını sağlar.
Kolay Çekme Kolu

Kolay Çekme Kolu

Büyük kol, hızlı ataşman değişimi için operatörün pimi hızlı ve kolay bir şekilde çekmesini sağlar.
Tutma Pimi Kordonu

Tutma Pimi Kordonu

Tutma piminin kaybolmasını veya yanlış yerleştirilmesini önlemek amacıyla ataşman değiştiriciye sabitlenen bir kordonu vardır.
Güvenli Çalışma Yükü

Güvenli Çalışma Yükü

Her boyuttaki ataşman değiştiricinin güvenli çalışma yükü, kolayca görülebilmesi için üzerinde açıkça belirtilmiştir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 5-6 Tonluk Mini Ekskavatörler, 3-4 Tonluk Ataşmanlar

Ağırlık 106 lb 48.1 kg
Genişlik 11.8 inç 300 mm
Toplam Uzunluk 20.5 inç 520 mm
Toplam Yükseklik 10 inç 253 mm
Pim Çapı 45 mm/45 mm (1,8 inç/1,8 inç) 45 mm/45 mm (1,8 inç/1,8 inç)
Makine Sınıfı 5-6 Tonluk Mini Ekskavatörler 5-6 Tonluk Mini Ekskavatörler
Arayüz Tipi Pimli Pimli

5-6 Tonluk Mini Ekskavatörler, 3-4 Tonluk Ataşmanlar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm