Stüdyo Çekimi

S Tipi Ataşman Değiştiriciler S-40 Pim Tutucu 3 Ton

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Ağırlık
92.6 lb
42 kg
Kaldırma Kancası Kapasitesi
4409.2 lb
2000 kg
Genişlik
10 inç
254 mm

Görüntüleme

S Tipi Ataşman Değiştirici, pim tutucu stilinde özel bir ataşman değiştiricidir. Farklı platformlara sahip bir makinelerden oluşan bir filodaki makineler arasında ataşman değiş tokuşu yapılmasını sağlar. Tutarlı sıkı ataşman bağlantısı, düşük ofset ve güvenilirlik temel özellikleridir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: S-40 Pim Tutucu 3 Ton

Ağırlık 92.6 lb 42 kg
Kaldırma Kancası Kapasitesi 4409.2 lb 2000 kg
Genişlik 10 inç 254 mm
Toplam Uzunluk 18.5 inç 470 mm
Toplam Yükseklik 10.3 inç 262 mm
Pim Çapı 1.6 inç 40 mm
Makine Sınıfı 3-4 Tonluk Mini Ekskavatörler 3-4 Tonluk Mini Ekskavatörler
Arayüz Tipi Pimli Pimli
Gerekli Hidrolik Özel Fabrika Çıkışlı Özel Fabrika Çıkışlı
Maksimum Çalışma Basıncı 4351.1 psi 300 bar
Ataşman Değiştirici Tipi S-40 Pim Tutucu S-40 Pim Tutucu

S-40 Pim Tutucu 3 Ton ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm