TRS4 Pimli (Pimli Kavrayıcı) / S40, 3-4 Tonluk Mini Ekskavatörler

TRS4 Pimli (Pimli Kavrayıcı) / S40, 3-4 Tonluk Mini Ekskavatörler Yatırmalı Döndürme Sistemleri

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Makine Sınıfı
3-4 Tonluk Mini Ekskavatör
3-4 Tonluk Mini Ekskavatör
Ağırlık
264.6 lb
120 kg
Arayüz Seçenekleri: Yukarıdan Alta
Pimli (Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici) / S40 Ataşman Değiştirici
Pimli (Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici) / S40 Ataşman Değiştirici

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Tam 360 Derece Dönüş

Tam 360 Derece Dönüş

Daha fazla esneklik sağlamak için çalışma aletleriniz üzerinde optimum kontrol sağlar.
Entegre Merkezi Yağlama Sistemi

Entegre Merkezi Yağlama Sistemi

Gres için tek bir giriş noktası, tüm ünitenin hızlı ve kolay bir şekilde greslenmesini sağlar.
Opsiyonel Polip Kıskaç Modülü

Opsiyonel Polip Kıskaç Modülü

Boru ve kalıntı gibi nesneleri almak için kullanılır.
Yağ Dolu Şanzıman

Yağ Dolu Şanzıman

Grese göre daha iyi yağlama sağlayan, ısıyı daha etkili bir şekilde dağıtan bakım gerektirmeyen bir çözüm.
Ağır Hizmet Tipi Sonsuz Dişli

Ağır Hizmet Tipi Sonsuz Dişli

Yüksek dönme torku ve kendinden kilitleme özelliğine sahip sonsuz dişli kutusu, tüm yönlerde tam güçle kazmaya izin vererek, dişlinin maksimum makine kuvvetlerini almasına ve yükü tüm TRS yapısı boyunca bölmesine olanak tanır.
Yük Tutma Valfli Çift Etkili Silindir

Yük Tutma Valfli Çift Etkili Silindir

Valfler, tutma basınçlarını sürdürür ve yük baskısı altında silindir hareketini önler.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: TRS4 Pimli (Pimli Kavrayıcı) / S40, 3-4 Tonluk Mini Ekskavatörler

Makine Sınıfı 3-4 Tonluk Mini Ekskavatör 3-4 Tonluk Mini Ekskavatör
Ağırlık 264.6 lb 120 kg
Arayüz Seçenekleri: Yukarıdan Alta Pimli (Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici) / S40 Ataşman Değiştirici Pimli (Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici) / S40 Ataşman Değiştirici
Toplam Yükseklik 27.6 inç 702 mm
Uzunluk 19.2 inç 488 mm
Toplam Genişlik 15 inç 381 mm
Döndürme Hızı 1 tam döndürme için 7 Saniye 1 tam döndürme için 7 Saniye
Yatırma Açısı Aralığı 40° Sol/Sağ 40° Sol/Sağ
Azami Kova Kapasitesi 3.9 ft³ 110 l
Maksimum Kova Genişliği 39.4 inç 1000 mm
Optimum Hidrolik Akış 17-25 L/dak. (4,5-6,7 gal/dak.) 17-25 L/dak. (4,5-6,7 gal/dak.)
Maksimum Çalışma Basıncı 3045.8 psi 21000 kPa
Gerekli Hidrolik 1. Yardımcı 1. Yardımcı
Yatırma Torku 4277.9 lb/ft 5800 N·m
Dönme Torku 1253.9 lb/ft 1700 N·m
Uyumluluk Yalnızca aşağıdaki Mini Ekskavatör model seri numarası ön ekleriyle uyumludur: 303 (MY3 1 ve üzeri) | 303.5 (CE9 1 ve üzeri) | 304 (AN4 1 ve üzeri) Yalnızca aşağıdaki Mini Ekskavatör model seri numarası ön ekleriyle uyumludur: 303 (MY3 1 ve üzeri) | 303.5 (CE9 1 ve üzeri) | 304 (AN4 1 ve üzeri)

TRS4 Pimli (Pimli Kavrayıcı) / S40, 3-4 Tonluk Mini Ekskavatörler ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm