Stüdyo Çekimi

Yatırmalı Döndürme Sistemleri TRS4

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Makine Sınıfı
2 Tonluk Mini Ekskavatörler
2 Tonluk Mini Ekskavatörler
Ağırlık
264.6 lb
120 kg
Arayüz Seçenekleri: Yukarıdan Alta
Pimli / S40
Pimli / S40

Görüntüleme

Cat® Yatırmalı Döndürücüler, çalışma alanınızdaki engelleri makinenizi yeniden konumlandırmanıza gerek kalmadan manevra yaparak geçmenize yardımcı olur.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: TRS4

Makine Sınıfı 2 Tonluk Mini Ekskavatörler 2 Tonluk Mini Ekskavatörler
Ağırlık 264.6 lb 120 kg
Arayüz Seçenekleri: Yukarıdan Alta Pimli / S40 Pimli / S40
Toplam Yükseklik 27.6 inç 702 mm
Uzunluk 18.9 inç 480 mm
Toplam Genişlik 15 inç 381 mm
Döndürme Hızı 1 tam döndürme için 7 Saniye 1 tam döndürme için 7 Saniye
Yatırma Açısı Aralığı +/- 40° Sol/Sağ 40° Sol/Sağ
Azami Kova Kapasitesi 3.9 ft³ 110 l
Maksimum Kova Genişliği 39.4 inç 1000 mm
Optimum Hidrolik Akış 17-25 L/dak. (4,5-6,7 gal/dak.) 17-25 L/dak. (4,5-6,7 gal/dak.)
Maksimum Çalışma Basıncı 3045.8 psi 21000 kPa
Gerekli Hidrolik 1. Yardımcı 1. Yardımcı
Yatırma Torku 4277.9 lb/ft 5800 N·m
Dönme Torku 1253.9 lb/ft 1700 N·m

TRS4 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm