Görüntüleme
Cat® Yatırmalı Döndürücüler, çalışma alanınızdaki engelleri makinenizi yeniden konumlandırmanıza gerek kalmadan manevra yaparak geçmenize yardımcı olur.
Önemli Özellikler
Cat® Yatırmalı Döndürücüler, çalışma alanınızdaki engelleri makinenizi yeniden konumlandırmanıza gerek kalmadan manevra yaparak geçmenize yardımcı olur.
7 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Makine Sınıfı | 2 Tonluk Mini Ekskavatör 2 Tonluk Mini Ekskavatör |
| Ağırlık | 255.5 lb 115.9 kg |
| Arayüz Seçenekleri: Yukarıdan Alta | Pimli (Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici) / Pim Kavrayıcı Pimli (Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici) / Pim Kavrayıcı |
| Toplam Yükseklik | 30.8 inç 782 mm |
| Uzunluk | 18.9 inç 480 mm |
| Toplam Genişlik | 17.9 inç 454 mm |
| Döndürme Hızı | 1 tam döndürme için 7 Saniye 1 tam döndürme için 7 Saniye |
| Yatırma Açısı Aralığı | 40° Sol/Sağ 40° Sol/Sağ |
| Azami Kova Kapasitesi | 3.9 ft³ 110 l |
| Maksimum Kova Genişliği | 39.4 inç 1000 mm |
| Optimum Hidrolik Akış | 17-25 L/dak. (4,5-6,7 gal/dak.) 17-25 L/dak. (4,5-6,7 gal/dak.) |
| Maksimum Çalışma Basıncı | 3045.8 psi 21000 kPa |
| Gerekli Hidrolik | 1. Yardımcı 1. Yardımcı |
| Yatırma Torku | 4277.9 lb/ft 5800 N·m |
| Dönme Torku | 1253.9 lb/ft 1700 N·m |
| Uyumluluk | Yalnızca aşağıdaki Mini Ekskavatör model seri numarası ön ekleriyle uyumludur: 302.7 CR (CZ6 1 ve üzeri) Yalnızca aşağıdaki Mini Ekskavatör model seri numarası ön ekleriyle uyumludur: 302.7 CR (CZ6 1 ve üzeri) |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm