Stüdyo Çekimi

Yatırmalı Döndürme Sistemleri TRS8

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Makine Sınıfı
7-9 Tonluk Mini Ekskavatörler
7-9 Tonluk Mini Ekskavatörler
Ağırlık
692 lb
313.9 kg
Arayüz Seçenekleri: Yukarıdan Alta
Pimli (Pim Tutucu) / Pim Tutucu
Pimli (Pim Tutucu) / Pim Tutucu

Görüntüleme

Cat® Yatırmalı Döndürücüler, çalışma alanınızdaki engelleri makinenizi yeniden konumlandırmanıza gerek kalmadan manevra yaparak geçmenize yardımcı olur.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: TRS8

Makine Sınıfı 7-9 Tonluk Mini Ekskavatörler 7-9 Tonluk Mini Ekskavatörler
Ağırlık 692 lb 313.9 kg
Arayüz Seçenekleri: Yukarıdan Alta Pimli (Pim Tutucu) / Pim Tutucu Pimli (Pim Tutucu) / Pim Tutucu
Toplam Yükseklik 39.4 inç 1002 mm
Uzunluk 26.2 inç 665 mm
Toplam Genişlik 26.6 inç 676 mm
Döndürme Hızı 1 tam döndürme için 7 Saniye 1 tam döndürme için 7 Saniye
Yatırma Açısı Aralığı +/- 40° Sol/Sağ 40° Sol/Sağ
Azami Kova Kapasitesi 17.7 ft³ 500 l
Maksimum Kova Genişliği 59.1 inç 1500 mm
Optimum Hidrolik Akış 45-75 L/dak (12-20 gal/dak) 45-75 L/dak (12-20 gal/dak)
Maksimum Çalışma Basıncı 3625.9 psi 25000 kPa
Gerekli Hidrolik 1. Yardımcı 1. Yardımcı
Yatırma Torku 19545.4 lb/ft 26500 N·m
Dönme Torku 2876.5 lb/ft 3900 N·m

TRS8 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm