TRS6, S40 / S40, 5-6 Tonluk Mini Ekskavatörler

TRS6, S40 / S40, 5-6 Tonluk Mini Ekskavatörler Yatırmalı Döndürme Sistemleri

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Makine Sınıfı
5-6 Tonluk Mini Ekskavatörler
5-6 Tonluk Mini Ekskavatörler
Ağırlık
463 lb
210 kg
Arayüz Seçenekleri: Yukarıdan Alta
S40 Ataşman Değiştirici / S40 Ataşman Değiştirici
S40 Ataşman Değiştirici / S40 Ataşman Değiştirici

Özelliklere Kısa Bir Bakış

9 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Tam 360 Derece Dönüş

Tam 360 Derece Dönüş

Daha fazla esneklik sağlamak için çalışma aletleriniz üzerinde optimum kontrol sağlar.
Entegre Merkezi Yağlama Sistemi

Entegre Merkezi Yağlama Sistemi

Gres için tek bir giriş noktası, tüm ünitenin hızlı ve kolay bir şekilde greslenmesini sağlar.
TRS6 Konumlandırma Sistemi

TRS6 Konumlandırma Sistemi

Yükseltilmiş yazılım, standart donanımlı izleme sensörleri aracılığıyla operatöre ataşmanların konumu hakkında bilgi verir.
Yağ Dolu Şanzıman

Yağ Dolu Şanzıman

Grese göre daha iyi yağlama sağlayan, ısıyı daha etkili bir şekilde dağıtan bakım gerektirmeyen bir çözüm.
Ağır Hizmet Tipi Sonsuz Dişli

Ağır Hizmet Tipi Sonsuz Dişli

Yüksek dönme torku ve kendinden kilitleme özelliğine sahip sonsuz dişli kutusu, tüm yönlerde tam güçle kazmaya izin vererek, dişlinin maksimum makine kuvvetlerini almasına ve yükü tüm TRS yapısı boyunca bölmesine olanak tanır.
Yük Tutma Valfli Çift Etkili Silindir

Yük Tutma Valfli Çift Etkili Silindir

Valfler, tutma basınçlarını sürdürür ve yük baskısı altında silindir hareketini önler.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: TRS6, S40 / S40, 5-6 Tonluk Mini Ekskavatörler

Makine Sınıfı 5-6 Tonluk Mini Ekskavatörler 5-6 Tonluk Mini Ekskavatörler
Ağırlık 463 lb 210 kg
Arayüz Seçenekleri: Yukarıdan Alta S40 Ataşman Değiştirici / S40 Ataşman Değiştirici S40 Ataşman Değiştirici / S40 Ataşman Değiştirici
Toplam Yükseklik 32.2 inç 819 mm
Uzunluk 20.7 inç 526 mm
Toplam Genişlik 19.3 inç 490 mm
Döndürme Hızı 1 Tam Döndürme için 7 Saniye 1 Tam Döndürme için 7 Saniye
Yatırma Açısı Aralığı 40° Sol/Sağ 40° Sol/Sağ
Azami Kova Kapasitesi 8.8 ft³ 250 l
Maksimum Kova Genişliği 47.2 inç 1200 mm
Optimum Hidrolik Akış 45-80 l/dk. (12-21 gpm) 45-80 l/dk. (12-21 gpm)
Maksimum Çalışma Basıncı 3625.9 psi 25000 kPa
Gerekli Hidrolik 1. Yardımcı 1. Yardımcı
Yatırma Torku 10627 lb/ft 14408.3 N·m
Dönme Torku 2876.5 lb/ft 3900 N·m
Uyumluluk Yalnızca aşağıdaki Mini Ekskavatör model seri numarası ön ekleriyle uyumludur: 306 CR (6G6 1 ve üzeri) Yalnızca aşağıdaki Mini Ekskavatör model seri numarası ön ekleriyle uyumludur: 306 CR (6G6 1 ve üzeri)

TRS6, S40 / S40, 5-6 Tonluk Mini Ekskavatörler ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm

360 View