308 CR Değişken Açılı Bomlu Mini Ekskavatör
YENİ

308 CR VAB Mini Ekskavatörler

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Net Güç
69 hp
51.2 kW
Çalışma Ağırlığı
21080 lb
9560 kg
Kazı Derinliği
150.2 inç
3815 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

9 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

GÜN BOYU KONFOR

GÜN BOYU KONFOR

  • Klima, ayarlanabilir bilek dayamaları ve süspansiyonlu koltuk seçeneği donanımlı sızdırmaz ve basınçlı bir kabin, gün boyu konforlu bir şekilde çalışmayı sürdürmenize yardımcı olur.
KULLANIM KOLAYLIĞI

KULLANIM KOLAYLIĞI

  • Kontroller kolayca kullanılır ve sezgisel Yeni Nesil Monitör, özelleştirilebilir makine operatörü tercihleri ve kolayca okunabilen makine bilgileri sağlar.
STİK DİREKSİYONLA SEYİR MODU

STİK DİREKSİYONLA SEYİR MODU

  • Cat Stik Direksiyon seçeneğiyle çalışma sahasında hareket etmek artık daha kolay. Tek bir düğmeye basarak kollu ve pedallı geleneksel seyir kontrolünden kumanda kollu kontrole kolayca geçin. Daha az çabayla daha iyi kontrol avantajı elinizde!
MİNİ TASARIMDA BÜYÜK PERFORMANS

MİNİ TASARIMDA BÜYÜK PERFORMANS

  • Artırılmış kaldırma, dönüş, seyir ve çok işlevli performans, işleri daha verimli bir biçimde yapmanıza yardımcı olur ve kazma bıçağı, temizliğin daha kolay yapılmasını sağlar.
ÇALIŞMA SAHASINDA GÜVENLİK

ÇALIŞMA SAHASINDA GÜVENLİK

  • Güvenliğiniz en yüksek önceliğimizdir. Cat Mini Ekskavatör, işinizde güvenliği sürdürmenize yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Yedek kamera, iç çalışma lambaları ve parlak renkli, geri çekilebilir emniyet kemeri makineye dahil ettiğimiz güvenlik özelliklerinden sadece birkaçıdır.
DAHA KISA KESİNTİ SÜRESİ İÇİN BASİT SERVİS

DAHA KISA KESİNTİ SÜRESİ İÇİN BASİT SERVİS

  • Cat mini ekskavatörün bakımı hızlıca ve kolayca yapılabilir. Gruplandırılmış servis noktaları ve dayanıklı servis panelleriyle rutin kontrol noktalarına zemin seviyesinde erişim kolaydır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 308 CR VAB

Net Güç 69 hp 51.2 kW
Motor Modeli Cat® C2.8 Turbo Cat® C2.8 Turbo
Net Güç - 2.400 dev/dk. - ISO 9249, 80/1269/EEC 69 hp 51.2 kW
Brüt Güç - ISO 14396 74.3 hp 55.4 kW
İç Çap 3.5 inç 90 mm
Strok 4.3 inç 110 mm
Silindir Hacmi 171 inç³ 2.8 l
Not U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılar. U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılar.
Not (1) Bildirilen güç, üretim sırasında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir. Bildirilen güç, üretim sırasında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir.
Not (2) Bildirilen net güç; fabrikada yapılandırılmış fan, hava emiş sistemi, egzoz sistemi ve minimum alternatör yüküne sahip alternatör ile donatılmış motor 2.400 azami devirde çalışırken volanda mevcut olan güçtür. Bildirilen net güç; fabrikada yapılandırılmış fan, hava emiş sistemi, egzoz sistemi ve minimum alternatör yüküne sahip alternatör ile donatılmış motor 2.400 azami devirde çalışırken volanda mevcut olan güçtür.
Çalışma Ağırlığı 21080 lb 9560 kg
Standart Stikle Minimum Çalışma Ağırlığı* 19228 lb 8720 kg
Standart Stikle Maksimum Çalışma Ağırlığı** 21080 lb 9560 kg
Not (1) *Minimum Ağırlık için, kova ve arka ağırlık olmaksızın lastik paletler, operatör, tam dolu yakıt deposu ve bıçak temel alınır. *Minimum Ağırlık için, kova ve arka ağırlık olmaksızın lastik paletler, operatör, tam dolu yakıt deposu ve bıçak temel alınır.
Not (2) **Maksimum Ağırlık için kova hariç olmak üzere lastik pabuçlu çelik paletler, arka ağırlık (500 kg/1.103 lb), operatör, tam dolu yakıt deposu ve bıçak temel alınır. **Maksimum Ağırlık için kova hariç olmak üzere lastik pabuçlu çelik paletler, arka ağırlık (500 kg/1.103 lb), operatör, tam dolu yakıt deposu ve bıçak temel alınır.
Kazı Derinliği 150.2 inç 3815 mm
Dikey Duvar 99.2 inç 2520 mm
Zemin Seviyesinde Maksimum Uzanma 248 inç 6300 mm
Maksimum Uzanma 256.5 inç 6515 mm
Maksimum Kazı Yüksekliği 205.5 inç 5220 mm
Maksimum Boşaltma Yüksekliği 135.8 inç 3450 mm
Uzanma Konumunda Bom 122.8 inç 3120 mm
Arka Ağırlıkla Arka Kule Dönüşü 62.4 inç 1585 mm
Arka Ağırlık Olmadan Arka Kule Dönüşü 57.1 inç 1450 mm
Maksimum Bıçak Yüksekliği 14.6 inç 370 mm
Maksimum Bıçak Derinliği 16 inç 407 mm
Kabin Yüksekliği 100 inç 2541 mm
Dönüş Yatağı Yüksekliği 29.8 inç 756 mm
Toplam Alt Takım Uzunluğu 113.4 inç 2880 mm
Toplam Nakliye Uzunluğu 253.9 inç 6450 mm
Bom Dönüşü, Sağ 37 inç 935 mm
Bom Dönüşü, Sol 24 inç 605 mm
Palet Kayışı/Pabuç Genişliği 17.7 inç 450 mm
Toplam Palet Genişliği 90.6 inç 2300 mm
Yerden Yükseklik 13.8 inç 350 mm
Stik Uzunluğu 71.7 inç 1820 mm
Kazı Derinliği 136.2 inç 3460 mm
Dikey Duvar 146.7 inç 3725 mm
Zemin Seviyesinde Maksimum Uzanma 303.7 inç 7715 mm
Maksimum Uzanma 310.4 inç 7885 mm
Maksimum Kazı Yüksekliği 322 inç 8180 mm
Maksimum Boşaltma Yüksekliği 247.4 inç 6285 mm
Uzanma Konumunda Bom 106.7 inç 2710 mm
Arka Ağırlıkla Arka Kule Dönüşü 62.4 inç 1585 mm
Arka Ağırlık Olmadan Arka Kule Dönüşü 57.1 inç 1450 mm
Maksimum Bıçak Yüksekliği 14.6 inç 370 mm
Maksimum Bıçak Derinliği 16 inç 407 mm
Kabin Yüksekliği 100 inç 2541 mm
Dönüş Yatağı Yüksekliği 29.8 inç 756 mm
Toplam Alt Takım Uzunluğu 113.4 inç 2880 mm
Toplam Nakliye Uzunluğu 253.9 inç 6450 mm
Bom Dönüşü, Sağ 37 inç 935 mm
Bom Dönüşü, Sol 24 inç 605 mm
Palet Kayışı/Pabuç Genişliği 17.7 inç 450 mm
Toplam Palet Genişliği 90.6 inç 2300 mm
Yerden Yükseklik 13.8 inç 350 mm
Stik Uzunluğu 71.7 inç 1820 mm
Arka Ağırlık 552 lb 250 kg
Pabuçlu Çelik Paletler 752 lb 341 kg
Seyir Hızı - Yüksek 3.2 mil/sa. 5.1 km/sa.
Seyir Hızı - Düşük 1.9 mil/sa. 3.1 km/sa.
Maksimum Çekiş Kuvveti - Yüksek Hız 6250 lbf 27.8 kN
Maksimum Çekiş Kuvveti - Düşük Hız 15175 lbf 67.5 kN
Zemin Basıncı - Minimum Ağırlık 5.5 psi 38.2 kPa
Zemin Basıncı - Maksimum Ağırlık 6.1 psi 41.8 kPa
Tırmanabilme - Maksimum 30 derece 30 derece
Soğutma Sistemi 2.6 gal (ABD) 10 l
Motor Yağı 3 gal (ABD) 8.8 l
Yakıt Deposu 39 gal (ABD) 147 l
Hidrolik Deposu 14 gal (ABD) 53 l
Hidrolik Sistem 29 gal (ABD) 110 l
Tip Değişken Silindir Hacimli Piston Pompasıyla Yüke duyarlı Hidrolikler Değişken Silindir Hacimli Piston Pompasıyla Yüke duyarlı Hidrolikler
Pompa Akışı (2.400 dev/dk.) 44 gal/dk. 167 l/dk.
Çalışma Basıncı - Ekipman 4134 psi 285 bar
Çalışma Basıncı - Seyir 4134 psi 285 bar
Çalışma Basıncı - Dönüş 3626 psi 250 bar
Maksimum Yardımcı Devre - Birincil - Pompadaki Akış 35 gal/dk. 131 l/dk.
Maksimum Yardımcı Devre - Birincil - Pompadaki Basınç 4134 psi 285 bar
Maksimum Yardımcı Devre - İkincil - Pompadaki Akış 9 gal/dk. 33 l/dk.
Maksimum Yardımcı Devre - İkincil - Pompadaki Basınç 4134 psi 285 bar
Kazma Kuvveti - Stik - Standart 9509 lbf 42.3 kN
Kazma Kuvveti - Kova 13946 lbf 62 kN
Not Akış ve basınç birleştirilemez. Yük altında, akış artarken basınç düşer. Akış ve basınç birleştirilemez. Yük altında, akış artarken basınç düşer.
Makine Dönüş Hızı 10.6 dev/dk. 10.6 dev/dk.
Bom Dönüşü - Sol 60 derece 60 derece
Bom Dönüşü - Sağ 50 derece 50 derece
Genişlik - Standart 90.6 inç 2300 mm
Genişlik - Geniş 96.5 inç 2450 mm
Yükseklik 17 inç 431 mm
Devrilme Koruma Yapısı (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Üst Koruma ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I)
Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a veya R1234yf (Avrupa) soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Soğutucu gazın tanımlaması için etikete veya talimat kılavuzuna bakın. Sistemde 0,75 kg (1,65 lb), 0,90 kg (1,98 lb) veya 1,0 kg (2,20 lb) soğutucu bulunur ve bu, R134a için 1,430 metrik ton (1,576 ton) ve R1234yf (Avrupa) için 0,001 metrik ton (0,001 ton) CO2'ye eş değerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a veya R1234yf (Avrupa) soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Soğutucu gazın tanımlaması için etikete veya talimat kılavuzuna bakın. Sistemde 0,75 kg (1,65 lb), 0,90 kg (1,98 lb) veya 1,0 kg (2,20 lb) soğutucu bulunur ve bu, R134a için 1,430 metrik ton (1,576 ton) ve R1234yf (Avrupa) için 0,001 metrik ton (0,001 ton) CO2'ye eş değerdir.
Operatör Ses Basıncı (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Ortalama Dış Ses Basıncı (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Not Avrupa Birliği Direktifi "2000/14/EC" Avrupa Birliği Direktifi "2000/14/EC"
Geri Dönüştürülebilirlik 96% 96%

308 CR VAB Standart Donanımlar

MOTOR

  • Cat C2.8 Turbo Dizel Motor (U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V) - Elektronik Motor, Turbo, Fit-For-Life Dizel Partikül Filtresi (DPF) ve Dizel Oksitlenme Katalizörü (DOC) Son İşlem Sistemi
  • Otomatik Motor Rölantisi
  • Otomatik Motor Kapatma
  • Otomatik Kule Dönüş Freni
  • Otomatik İki Vitesli Seyir
  • Göstergeli Yakıt Su Ayırıcısı
  • Radyal Keçe - Çift Elemanlı Hava Filtresi
  • Uzun Ömürlü Soğutucu Sıvı, -37 °C (-35 °F)
  • Ekoloji Tahliyesi

HİDROLİK SİSTEM

  • Akıllı Teknolojili Elektronik Pompa
  • Değişken Silindir Hacimli Elektronik Piston Pompası
  • Yüke Duyarlı/Akış Paylaşımlı Hidrolik
  • Kontrol Edilebilir Güç
  • Hidrolik Sıcaklığını İzleme
  • Sertifikalı Akümülatör
  • HYDO Advanced Hidrolik Yağı

OPERATÖR ORTAMI

  • Kapalı ve Basınçlı Kabin
  • Stik Direksiyon Modu
  • Seyir Kontrolü
  • Kontrol Düzeni Değiştirici
  • Ayarlanabilir Bilek Dayamaları
  • Kalıplı Ayak Destekleri
  • Çıkarılabilir, Yıkanabilir Zemin Paspası
  • Seyir Pedalları ve Manuel Kollar
  • Şifre Seçenekli Cat Anahtarı
  • Otomatik Sıcaklık Kontrollü HVAC
  • Hidrolik Kilit Kontrolleri
  • Entegre Ön Alt Cam
  • Destekli Ön Cam Baş Üstü Depolama
  • Arka Cam Acil Durum Çıkışı
  • Kabin Aynaları (bölgeye göre değişir)
  • Kumaş, Yüksek Arkalıklı, Süspansiyonlu Koltuk
  • Geri Çekilebilir Emniyet Kemeri (75 mm/3 inç)
  • Palto Askısı
  • Bardak Tutucu
  • LED İç Lamba
  • Kitap Tutucu
  • Tepe ve Ön Korumalar için Montaj Yuvaları
  • 12 V Güç Soketi
  • Radyo – Bluetooth, Yardımcı Giriş, Mikrofon, USB (yalnızca şarj)
  • Tavan camı
  • Sinyal/Uyarı Kornası
  • Kabin ve (sol taraf) Bom Çalışma Lambaları
  • Cep Telefonu için Saklama Bölmesi
  • Yeni Nesil Renkli LCD Monitör (IP66)
    – Jog Kumanda Arayüzü
    – Yakıt Seviyesi ve Soğutucu Sıvı Sıcaklığı Göstergeleri
    – Bakım ve Makine İzleme
    – Performans ve Makine Ayarları
    – Sayısal Güvenlik Kodu
    – Birden Fazla Dil
    – Kamera ile Uyumlu (IP68 ve IP69K)
    – Uyandırma Anahtarlı Saat Ölçer

ALT TAKIM

  • Gresli ve Yağlanmış Palet
  • Hidrolik Palet Ayarlayıcıları
  • Palet Şasisi Üzerinde Bağlama Halkaları
  • Dozer Bıçağı
  • Dozer Serbest Hareketi

TEKNOLOJİ

  • Product Link™ Elite (düzenlemelere tabi)

BOM, STİK VE BAĞLANTILAR

  • Değişken Açılı Bom
  • Standart Stik (1.820 mm/71,7 inç)
  • Ön Şovele Uygun – Pimli/Manuel Ataşman Değiştirici/Hidrolik Ataşman Değiştirici (her bölgede bulunmaz)
  • Başparmak ile Kullanılabilir (her bölgede bulunmaz)

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • 12 Volt Elektrik Sistemi
  • 60 Amper Alternatör
  • Devre Kesici
  • 900 CCA Bakım Gerektirmeyen Akü
  • Kilitleme/Etiketleme ile Akü Bağlantısı Kesme
  • Kontak Anahtarı Durdurma Anahtarı
  • Arka Kamera

MUHAFAZALI

  • ROPS ISO 12117-2:2008
  • Üst Koruma ISO 10262 1998 (Level I)

DİĞER

  • Dış Bölme Kapaklarında Kilitler
  • Kilitlenebilir Yakıt Kapağı
  • Işıldak Soketi
  • Arka Reflektörler

308 CR VAB İsteğe Bağlı Donanımlar

HİDROLİK SİSTEM

  • Üçüncü Yardımcı

OPERATÖR ORTAMI

  • Bluetooth® Anahtarlıklı Bastırarak Çalıştırma Özelliği
  • Havalı Süspansiyonlu Isıtmalı Koltuk
  • Emniyet Kemeri Hatırlatma Sistemi
  • Yağmur Siperliği
  • Yeni Nesil Gelişmiş Monitör (aşağıdakiler Yeni Nesil Gelişmiş Monitör seçeneğine dahildir)
    – Dokunmatik Ekran
    – Saha Referans Sistemi
    – Yüksek Çözünürlüklü Kamera ile Uyumlu (IP68 ve IP69K)
    – Sayısal Güvenlik Kodu

TEKNOLOJİ

  • Ease of Use Indicate
  • Ease of Use E-Fence
  • Kullanımı Kolay Lazer Tutucu
  • Cat Grade Gelişmiş 2D
  • Cat Grade 3D

ALT TAKIM

  • Geniş Dozer Bıçağı
  • Çelik Paletler (450 mm/17,7 inç genişliğinde)
  • Geniş Çelik Paletler (600 mm/23,6 inç)
  • Lastik Pabuçlu Çelik Palet
  • Palet Kılavuzları

BOM, STİK VE BAĞLANTILAR

  • Bom İndirme Çek Valfi
  • Stik İndirme Çek Valfi
  • Kovalar, Helezonlar ve Kırıcılar Dahil Ataşmanlar
  • 2. Yardımcı Hidrolik Hatları
  • Onaylı Kaldırma Halkası

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Seyir Alarmı
  • Arka ve Yan Kamera
  • Döner Işıldak

MUHAFAZALI

  • Üst Koruma ISO 10262:1998 (Level II)
  • Ön Koruma (Izgara) ISO:10262 1998 (Level I)
  • Ön Koruma (Ağır Hizmet Tipi) ISO 10262 1998 (Level II)
  • Palet Korumaları

DİĞER

  • Arka Ağırlık (250 kg/551 lb)
  • Arka Ağırlık (500 kg/1.103 lb)
  • Yakıt Doldurma Pompası
  • Su Gömleği Isıtma Cihazı

308 CR VAB ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

308 CR VAB Mini Hidrolik Ekskavatör

308 CR VAB Mini Hidrolik Ekskavatör

308 CR VAB Mini Hidrolik Ekskavatör
308 CR VAB Mini Hidrolik Ekskavatör

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  308 CR VAB

Diğer Teklifleri Görüntüle