Görüntüleme
İç mekanlardaki yıkım işleri için idealdir.
Önemli Özellikler
9 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Uç Kuvveti | 43.3 Sh Ton 385 kN |
| Döndürme | 360 Derece 360 Derece |
| Çene Açıklığı | 9.4 inç 240 mm |
| Çene Derinliği | 11.4 inç 290 mm |
| Çene Genişliği - Hareketli | 2.4 inç 60 mm |
| Çene Genişliği - Sabit | 9.1 inç 230 mm |
| Çevrim Süresi - Kapalı | 2,5 Saniye 2,5 Saniye |
| Çevrim Süresi - Açık | 3,5 Saniye 3,5 Saniye |
| Döndürme Devresi - Maksimum Akış | 5.3 gpm 20 l/dk. |
| Döndürme Devresi - Maksimum Tahliye Basıncı | 2900.8 psi 20000 kPa |
| Kesme Devresi - Maksimum Akış | 15.9 gpm 60 l/dk. |
| Kesme Devresi - Maksimum Tahliye Basıncı | 3626 psi 25000 kPa |
| Boğaz Kuvveti | 203.7 Sh Ton 1812 kN |
| Tepe Kuvveti | 73.4 Sh Ton 653 kN |
| Ağırlık | 1212.5 lb 550 kg |
| Yükseklik | 26.3 inç 667 mm |
| Uzunluk | 67.3 inç 1709 mm |
| Genişlik | 15.4 inç 390 mm |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm