260

260 Mikro Yükleyiciler

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Brüt Güç - SAE J1995:2014
74 hp
55 kW
Azami Çalışma Kapasitesi
3160 lb
1434 kg
Çalışma Ağırlığı
8523 lb
3866 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

10 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Yüksek Performanslı Güç Aktarma Sistemi

Yüksek Performanslı Güç Aktarma Sistemi

Yüksek performanslı güç aktarma sistemi; Elektronik Tork Yönetimi sistemi, opsiyonel iki vitesli seyir ve yavaşlatma pedalı özellikli elektronik el/ayak gaz kelebeği aracılığıyla maksimum performans ve üretim kapasitesi sağlar.
Yeniden Tasarlanmış Operatör Kabini

Yeniden Tasarlanmış Operatör Kabini

Yeniden tasarlanmış operatör kabini daha geniş bir çalışma ortamı sunar. İlave koltuk hareket mesafesiyle birlikte 260, her boyuttaki operatör için daha fazla alan sağlar. Opsiyonel tek parça, sızdırmaz ve basınçlı kabin, kabin boyunca en uygun şekilde yerleştirilmiş havalandırma delikleri aracılığıyla mükemmel hava dağıtımı sağlayarak temiz ve sessiz bir çalışma alanı sunar.
Havalandırmalı ve Isıtmalı Yüksek Arkalıklı Havalı Koltuk

Havalandırmalı ve Isıtmalı Yüksek Arkalıklı Havalı Koltuk

Mevcut havalandırmalı ve ısıtmalı yüksek arkalıklı havalı koltuk ve koltuğa monte ayarlanabilir kumanda kolu kontrolleri üstün operatör konforu sunar.
Üç Seviyeli Yardımcı Hidrolik Performansı

Üç Seviyeli Yardımcı Hidrolik Performansı

Standart Akışlı, Yüksek Akışlı ve Yüksek Akışlı XPS olmak üzere üç yardımcı hidrolik performans seviyesi mevcuttur. Standart Akışlı, temel seviyede yardımcı akış ve beygir gücü gerektiren ataşmanlar içindir; Yüksek Akışlı, daha yüksek ataşman performansı için ek hidrolik akış gerektiren uygulamalarda yardımcı akışı artırır ve Yüksek Akışlı XPS hidrolik sistemi, en zorlu ataşmanlar ve uygulamalar için ek akış ve ek basınç sağlayarak maksimum yardımcı hidrolik performansı sunar.
Elektronik Kontrollü Cat C2.8T Motor

Elektronik Kontrollü Cat C2.8T Motor

U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılayan elektronik kontrollü Cat C2.8T motor, geniş bir dev/dk. aralığında maksimum beygir gücü sağlar ve uygulama ne olursa olsun daha yüksek çalışma performansı için yüksek tork sağlar
Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi

Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi

Hıza duyarlı sarsıntısız yürüyüş sistemi seçeneği, engebeli arazide çalışmayı iyileştirerek daha iyi yük tutma, üretkenlikte artış ve daha iyi operatör konforu sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 260

Brüt Güç - SAE J1995:2014 74 hp 55 kW
Motor Modeli ,Cat C2.8T (turbo) ,Cat C2.8T (turbo)
Net Güç - ISO 9249 73 hp 55 kW
Net Güç - SAE 1349 74 hp 55 kW
Silindir Hacmi 171 inç³ 2.8 l
Strok 4.3 inç 110 mm
İç Çap 3.5 inç 90 mm
Maksimum Tork - 1.600 dev/dk. - SAE J1995 221 lb/ft 300 N·m
Not Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir. Bildirilen net güç; minimum hızda fan, hava emiş sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir. Bildirilen net güç; minimum hızda fan, hava emiş sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür.
Azami Çalışma Kapasitesi 3160 lb 1434 kg
Opsiyonel Arka Ağırlıklı Azami Çalışma Kapasitesi 3394 lb 1540 kg
Devirme Yükü 6321 lb 2867 kg
Koparma Kuvveti - Yatırma Silindiri 9372 lb 4251 kg
Koparma Kuvveti - Kaldırma Silindiri 5948 lb 3121 kg
Not Çalışma Ağırlığı, Çalışma Teknik Değerleri ve Boyutlar için opsiyonel arka ağırlıklar olmadan, 75 kg (165 lb) operatör, tüm sıvılar, tek hız, OROPS (Açık Devrilme Koruma Yapısı), 1.730 mm (68 inç) düşük profilli kova, Cat 12 × 16,5 lastikler, standart akışlı hidrolik, mekanik süspansiyonlu koltuk ve manuel hızlı ataşman değiştirici temel alınmıştır (aksi belirtilmediği takdirde). Çalışma Ağırlığı, Çalışma Teknik Değerleri ve Boyutlar için opsiyonel arka ağırlıklar olmadan, 75 kg (165 lb) operatör, tüm sıvılar, tek hız, OROPS (Açık Devrilme Koruma Yapısı), 1.730 mm (68 inç) düşük profilli kova, Cat 12 × 16,5 lastikler, standart akışlı hidrolik, mekanik süspansiyonlu koltuk ve manuel hızlı ataşman değiştirici temel alınmıştır (aksi belirtilmediği takdirde).
Çalışma Ağırlığı 8523 lb 3866 kg
Not Çalışma Ağırlığı, Çalışma Teknik Değerleri ve Boyutlar için opsiyonel arka ağırlıklar olmadan, 75 kg (165 lb) operatör, tüm sıvılar, tek hız, OROPS (Açık Devrilme Koruma Yapısı), 1.730 mm (68 inç) düşük profilli kova, Cat 12 × 16,5 lastikler, standart akışlı hidrolik, mekanik süspansiyonlu koltuk ve manuel hızlı ataşman değiştirici temel alınmıştır (aksi belirtilmediği takdirde). Çalışma Ağırlığı, Çalışma Teknik Değerleri ve Boyutlar için opsiyonel arka ağırlıklar olmadan, 75 kg (165 lb) operatör, tüm sıvılar, tek hız, OROPS (Açık Devrilme Koruma Yapısı), 1.730 mm (68 inç) düşük profilli kova, Cat 12 × 16,5 lastikler, standart akışlı hidrolik, mekanik süspansiyonlu koltuk ve manuel hızlı ataşman değiştirici temel alınmıştır (aksi belirtilmediği takdirde).
Geri Dönüştürülebilirlik 93% 93%
Dingil Mesafesi 49.2 inç 1249 mm
Yükseklik - Kabinin Üstüne Kadar 81.9 inç 2100 mm
Lastikler üzerindeki Araç Genişliği 66.5 inç 1690 mm
Yerden Yükseklik 7.9 inç 201 mm
Ayrılma Açısı 23° 23°
Maksimum Boşaltma Açısı 46° 46°
Kova Pimi Yüksekliği - Taşıma Konumu 8 inç 203 mm
Kova Pimi Yüksekliği - Maksimum Kaldırma 132.5 inç 3365 mm
Kova Pimi Uzanması - Maksimum Kaldırma 12.6 inç 320 mm
Maksimum Kaldırma ve Boşaltma Mesafesi 96.2 inç 2646 mm
Uzunluk - Kova Yerdeyken 135 inç 3575 mm
Uzunluk - Kova Olmadan 116.4 inç 2956 mm
Maksimum Toplam Yükseklik 155.8 inç 4160 mm
Maksimum Uzanma - Kollar Zemine Paralelken 44.1 inç 1120 mm
Raf Arkası Açısı - Maksimum Yükseklik 97° 97°
Uzanma - Maksimum Kaldırma/Boşaltma 21.7 inç 552 mm
Geri Dönüş Açısı 28° 28°
Merkezden Dönüş Yarıçapı - Kova 82.7 inç 2102 mm
Merkezden Dönüş Yarıçapı - Ataşman Değiştirici 53.8 inç 1367 mm
Merkezden Dönüş Yarıçapı - Makine Arkası 71.8 inç 1823 mm
Not Çalışma Ağırlığı, Çalışma Teknik Değerleri ve Boyutlar için opsiyonel arka ağırlıklar olmadan, 75 kg (165 lb) operatör, tüm sıvılar, tek hız, OROPS (Açık Devrilme Koruma Yapısı), 1.730 mm (68 inç) düşük profilli kova, Cat 12 × 16,5 lastikler, standart akışlı hidrolik, mekanik süspansiyonlu koltuk ve manuel hızlı ataşman değiştirici temel alınmıştır (aksi belirtilmediği takdirde). Çalışma Ağırlığı, Çalışma Teknik Değerleri ve Boyutlar için opsiyonel arka ağırlıklar olmadan, 75 kg (165 lb) operatör, tüm sıvılar, tek hız, OROPS (Açık Devrilme Koruma Yapısı), 1.730 mm (68 inç) düşük profilli kova, Cat 12 × 16,5 lastikler, standart akışlı hidrolik, mekanik süspansiyonlu koltuk ve manuel hızlı ataşman değiştirici temel alınmıştır (aksi belirtilmediği takdirde).
Hidrolik Akış - Standart - Yükleyici Hidrolik Basıncı 3335 psi 24130 kPa
Hidrolik Akış - Standart - Yükleyici Hidrolik Akışı 20 gal/dk 86 l/dk
Hidrolik Akış - Standart - Hidrolik Güç (Hesaplanan) 39 hp 34.6 kW
Hidrolik Akış – Yüksek Akış - Maksimum Yükleyici Hidrolik Basıncı 3500 psi 24130 kPa
Hidrolik Akış – Yüksek Akış - Maksimum Yükleyici Hidrolik Akışı 30 gal/dk 113 l/dk
Hidrolik Akış – Yüksek Akış - Hidrolik Güç (Hesaplanan) 58 hp 45.4 kW
Hidrolik Akış - Yüksek Akışlı XPS - Maksimum Yükleyici Hidrolik Basıncı 4061 psi 28000 kPa
Hidrolik Akış - Yüksek Akışlı XPS - Maksimum Yükleyici Hidrolik Akışı 34 gal/dk 129 l/dk
Hidrolik Akış - Yüksek Akışlı XPS - Hidrolik Güç (Hesaplanan) 80.7 hp 60.2 kW
Kabin İçi* 83 dB(A) 83 dB(A)
Kabin Dışı** 101 dB(A) 101 dB(A)
Not (1) Kabin ve Devrilme Koruma Yapıları (ROPS), Kuzey Amerika ve Avrupa'da standarttır. Kabin ve Devrilme Koruma Yapıları (ROPS), Kuzey Amerika ve Avrupa'da standarttır.
Not (2) *ISO 6396:2008'e göre beyan edilen dinamik operatör ses basıncı seviyesi. Ölçümler, kabin kapıları ile camları kapalı olarak ve maksimum motor soğutma fanı hızının %70'inde gerçekleştirilmiştir. Farklı motor soğutma fanı devirlerinde ses seviyesi değişebilir. *ISO 6396:2008'e göre beyan edilen dinamik operatör ses basıncı seviyesi. Ölçümler, kabin kapıları ile camları kapalı olarak ve maksimum motor soğutma fanı hızının %70'inde gerçekleştirilmiştir. Farklı motor soğutma fanı devirlerinde ses seviyesi değişebilir.
Not (3) **2000/14/EC'de tanımlanan test prosedürü ve koşullarına göre ölçüldüğünde CE işareti bulunan konfigürasyonlar için etiketlenmiş ses gücü seviyesi. **2000/14/EC'de tanımlanan test prosedürü ve koşullarına göre ölçüldüğünde CE işareti bulunan konfigürasyonlar için etiketlenmiş ses gücü seviyesi.
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
FOPS Level II ISO 3449:2005 (Opsiyonel) ISO 3449:2005 (Opsiyonel)
Seyir Hızı - İleri veya Geri - Tek Hızlı 7.7 mil/sa 12.4 km/sa
Seyir Hızı - İleri veya Geri - İki Hız Seçeneği 11.1 mil/sa 17.9 km/sa
Zincir Kutusu - Her İki Tarafta 2.4 gal (ABD) 9 l
Soğutma Sistemi 3 gal (ABD) 11.5 l
Motor Karteri 2.1 gal (ABD) 8 l
Yakıt Deposu 31 gal (ABD) 117.5 l
Hidrolik Sistem 9.7 gal (ABD) 36.8 l
Hidrolik Deposu 6.9 gal (ABD) 26 l
Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 0,85 kg soğutucu bulunur ve bu 1,216 metrik ton CO2 ile eş değerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 0,85 kg soğutucu bulunur ve bu 1,216 metrik ton CO2 ile eş değerdir.

260 Standart Donanımlar

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Ataşman Elektrik Donanımı
  • Ağır hizmet tipi akü
  • 12 volt Elektrik Sistemi
  • 85 Amper Alternatör
  • LED Çalışma Lambaları
  • Otomatik Geri Vites Işıkları
  • Anahtar Arka Işıklandırması
  • LED İç Tavan Lambası
  • Geri Vites Alarmı
  • Elektrikli Çıkış, İkaz Işığı
  • Dış Aydınlatma
  • Park freni serbest bırakıldığında Otomatik Çalışma lambası bildirimi yanıp söner

OPERATÖR ORTAMI

  • Tamamen renkli LCD monitör: Sürünme hızı kontrolü, Tahrik tepkisi ayarı, Ekipman tepkisi ayarı, Tahrik Gücü Önceliği ayarı, Dil seçimi (×32), Çok Operatörlü Hırsızlık Önleme Güvenlik Sistemi ve İzleme, Bakım programı ve hatırlatıcıları, Olay ve Arıza Kodu izleme, Tarih/Saat/Birimler/Parlaklık ayarları ve Smart Ataşmanlarıyla kullanım için Smart Teknolojisi.
  • Operatör Uyarı Sistemi Göstergeleri: Hava Filtresi Kısıtlaması, Alternatör Çıkışı, Kolçak Kaldırıldı/Operatör Koltuktan Kalktı, Motor Soğutma Sıvısı Sıcaklığı, Motor Yağı Basıncı, Kızdırma Bujisinin Etkinleştirilmesi, Hidrolik Besleme Filtresi Kısıtlaması, Hidrolik Yağı Sıcaklığı, Park Freni Devrede, Motor Emisyon Sistemi (uygulanabilir olduğunda)
  • Göstergeler: Yakıt Seviyesi, Saat Ölçer, Hidrolik Sıcaklığı, Saat Ölçer, Akü Gerilimi, Takometre
  • Katlamalı Ergonomik Kıvrımlı Kol Dayanağı
  • Control Interlock System, operatör koltuktan kalktığında veya kolçak kaldırıldığında: Hidrolik Sistem Devre Dışı Kalır, Hidrostatik Şanzıman Devre Dışı Kalır, Park Freni Devreye Girer
  • ROPS Kabin, Yukarıya Doğru Eğilmiş
  • FOPS, Level I
  • Üst ve Arka Camlar
  • Zemin Paspası
  • Tavan Döşemesi
  • İç Dikiz Aynası
  • Korna
  • El (Kumanda) Gaz Kelebeği, Elektronik
  • Koltuğa Monte Kumanda Kolu Kontrolleri
  • Cep Telefonu Depolama Cebi
  • Bardak Tutucu
  • 12 volt güç portu
  • Ayak Gaz Kelebeği

HİDROLİK SİSTEM

  • Seçilebilir kontrol düzeni – ISO veya H
  • Elektro/hidrolik ekipman kumandası
  • Elektro/hidrolik hidrostatik şanzıman Devir sensörü koruması
  • Entegre basınç bırakma kolu bulunan ağır hizmet tipi, düz yüzlü ayırma bağlantıları
  • Hidrolik yağı seviyesi yan göstergesi

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Cat C2.8T turboşarjlı dizel motor, U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılar
  • Kızdırma bujili marş desteği
  • Sıvı soğutmalı, doğrudan enjeksiyonlu
  • Uzun ömürlü antifriz (–37 °C, –34 °F)
  • Hava filtresi, çift eleman, radyal keçe
  • Programlı Yağ Numunesi Alma (S·O·SSM) Valfi, Hidrolik Yağı ekoloji tahliyesi – soğutucu sıvı
  • Radyatör soğutucu sıvı seviyesi yan göstergesi Radyatör genleşme şişesi
  • Filtre, hidrolik besleme, kartuş tipi
  • Filtre, hidrolik dönüş, kartuş tipi
  • Filtre, kutu içi tip, motor yağı
  • Yay etkili, hidrolik tahliyeli park freni
  • Hidrostatik şanzıman
  • Kilitlenebilir yakıt kapağı
  • Hidrolik tahrik soğutma fanı
  • Otomatik motor rölantisi

DİĞER

  • Yardımcı Hidrolikler, Kesintisiz Akış
  • Telematik, Product Link, Hücresel
  • Değiştirilebilir panjurlara sahip çelik motor kapısı
  • Motor kapağı - kilitlenebilir
  • Ataşman değiştiriciler
  • Cat ToughGuard™ hortum

ZORUNLU EKİPMAN

  • Yardımcı Hidrolik: Standart veya Yüksek Akışlı XPS
  • Hızlı Ataşman Değiştirici: Mekanik veya Hidrolik
  • Yüksek Görüş Açılı Emniyet Kemeri: 50 mm (2 inç), 75 mm (3 inç) veya 3 noktalı kucak/omuz

PERFORMANS PAKETLERİ

  • Performans Paketi HP1: Standart Akışlı Hidrolik
  • Performans Paketi HP3: Yüksek Akışlı XPS Hidrolikleri

KONFOR PAKETLERİ

  • Açık güneşlik: Bardak Tutucu, Cep Telefonu Cebi, vinil koltuk seçimi (Mekanik Süspansiyon, Yüksek Arkalıklı/Isıtmalı/Havalı Koltuk
  • Isıtmalı ve klimalı Kapalı Kabin: Yan Camlar, Bardak Tutucu, Cep Telefonu Cebi, Koltuk seçimi (Mekanik Süspansiyon, Yüksek Arkalıklı/Isıtmalı Havalı Koltuk, Yüksek Arkalıklı/Havalandırmalı ve Isıtmalı Havalı Koltuk) ve Kapı seçimi (Cam veya Polikarbonat)

TEKNOLOJİ PAKETLERİ

  • T2 – T1 + Arka görüş kamerası.
  • T4 – Gelişmiş Dokunmatik Ekranlı Monitör, Gelişmiş Kumanda Kolları, Basarak Çalıştırma, X montajlı cep telefonu tutucu ve Arka görüş kamerası.
  • T5 – T4 + 2 ilave yan görüş kameraları.

TELSİZ

  • Açık güneşlik makineleri için ve Bluetooth® teknolojisi sertifikası olmayan ülkelerde radyo yok
  • Bluetooth teknolojisine sahip entegre AM/FM radyo. USB portu, 3,5 mm Yardımcı (AUX) giriş ve Bluetooth mikrofon içerir. Yalnızca kapalı kabinde kullanım içindir. Bulunabilirlik ülkeye göre değişir.
  • Bluetooth teknolojisine sahip entegre DAB+/AM/FM radyo. USB portu, 3,5 mm AUX girişi ve Bluetooth mikrofon içerir. Yalnızca kapalı kabinde kullanım içindir. Bulunabilirlik ülkeye göre değişir.

PRODUCT LINK™

  • Product Link Temel seri PL243
  • Product Link Elite serisi PLE643

SOĞUTMA FANI

  • İsteğe bağlı, değişken hızlı hidrolik soğutma fanı
  • İsteğe bağlı, değişken hızlı hidrolik soğutma fanı, otomatik ve manuel temizleme ters çalışma özellikleriyle

KORUMA VE SIZDIRMAZLIK PAKETLERİ

  • HD0 – taban koruması ve sızdırmazlık (motor hava girişi yağmur kapağı, ön kabinden şasiye sızdırmazlık ve hidrolik doldurma erişim kapağı)
  • HD1– ara koruma ve sızdırmazlık (HD0 + kabinden şasiye yan sızdırmazlık, kilitlenebilir yakıt doldurma erişim kapağı, yatırma silindiri koruması ve tahrik hattı alt koruması. Bazı ekipmanlar bölgeye göre değişir)
  • HD2 – en kapsamlı koruma ve sızdırmazlık† (HD1 + turbo koruması, egzoz grubu kaplaması, Dizel Partikül Filtresi (DPF) kaplaması, hızlı ayırıcı koruması, tamamen kapalı tahrik hattı koruması, basamak altı hidrolik hatları koruma kapağı, motor hava girişi ön filtresi. Bazı ekipmanlar bölgeye göre değişir

260 İsteğe Bağlı Donanımlar

OPSİYONEL EKİPMAN

  • Harici Arka Ağırlıklar
  • Işıldak, LED
  • Motor Bloğu Isıtma Cihazı - 120V
  • Yağ, Hidrolik, Soğuk Çalışma
  • 4 noktalı makine kaldırma halkası
  • Boya, Özel
  • Hıza Duyarlı Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi
  • Bluetooth Anahtar Güvenliği
  • Ataşman Hortum Kılavuzu
  • Korozyon Önleyici Kaplama

260 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Cat® 260 Mikro Yükleyici

Cat® 260 Mikro Yükleyici

Cat® 260 Mikro Yükleyici

Cat® 260 Mikro Yükleyici

Cat® 260 Mikro Yükleyici
Cat® 260 Mikro Yükleyici
Cat® 260 Mikro Yükleyici
Cat® 260 Mikro Yükleyici

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  260

Diğer Teklifleri Görüntüle