1.730 mm (68 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar
YENİ

1.730 mm (68 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar Endüstriyel Performans Kovaları

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
68 inç
1730 mm
Kapasite
0.7 yd³
0.56 m³
Ağırlık
751.8 lb
341 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

6 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Çok çeşitli uygulama ve malzemelerde yükleme, taşıma ve boşaltma işlemleri için tasarlanmıştır. Bu kovalar inşaat ve endüstriyel uygulamalar için idealdir.
Optimum Kova Geometrisi

Optimum Kova Geometrisi

Düşük arka yükseklik profili ve uzun zemin yüksekliği, ön kesici kenara ve ön köşelere mükemmel bir görünürlük kazandırırken üstün yükleme ve boşaltma sağlar.
Tam Uzunluklu Kızak Çubuklar

Tam Uzunluklu Kızak Çubuklar

Tam uzunluklu kızak çubuklar, ek zemin sağlamlığı ve aşınma direnci sağlar.
Sağlam Tasarım

Sağlam Tasarım

Sertleştirilmiş çelik taban ve yan kesici kenarlar mükemmel penetrasyon, dayanıklılık ve aşınma ömrü sağlar.
Entegre Basamaklar

Entegre Basamaklar

Entegre basamaklar, operatörün kabine girip çıkmasını kolaylaştırır.
Zemin Kavrama Ataşmanı Seçenekleri

Zemin Kavrama Ataşmanı Seçenekleri

Endüstriyel performans kovaları; cıvata bağlantılı kesici kenar, cıvata bağlantılı tırnaklar ve opsiyonel cıvata bağlantılı dişli çubuğu ile birlikte kullanılabilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.730 mm (68 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Genişlik 68 inç 1730 mm
Kapasite 0.7 yd³ 0.56 m³
Ağırlık 751.8 lb 341 kg
Yükseklik 24.5 inç 622 mm
Uzunluk 40.7 inç 1034 mm
Taban Kenarı Kalınlığı 0.7 inç 19 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Yan Çeper Kalınlığı 0.2 inç 5 mm
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

1.730 mm (68 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm