1.150 mm (45 inç)

1.150 mm (45 inç) Beton Levha Kovaları

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
23.9 inç
607 mm
Maksimum Levha Kalınlığı
8 inç
202 mm
Toplam Genişlik
45.3 inç
1150 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

7 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Beton levha kovası, özel olarak beton levhaları sökmek ve taşımak için tasarlanmıştır.
Enine Bağlantı Görüşü

Enine Bağlantı Görüşü

Üst kelepçede bulunan yan pencere, tırnak kenarına iyi görüş alanı sağlayarak beton levhaların altından kaymayı kolaylaştırır.
Büyük Levha Çalışma Alanı

Büyük Levha Çalışma Alanı

Kova, 202 mm (8 inç) kalınlığa kadarki büyük beton levhaların alınması ve taşınması için büyük bir çalışma alanına sahiptir.
Değiştirilebilir Tırnaklar

Değiştirilebilir Tırnaklar

Üç adet değiştirilebilir tırnak, hızlı ve kolay kaldırma için beton levhanın altına kayma işleminde yardımcı olur.
Kaynakla Bağlanmış Destek Köşebentleri

Kaynakla Bağlanmış Destek Köşebentleri

Kaynakla bağlanmış köşebentler, kovaya güç ve dayanıklılık sağlar.
Tahliye Deliği

Tahliye Deliği

Tahliye deliği, kovada su birikmesini önler.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.150 mm (45 inç)

Genişlik 23.9 inç 607 mm
Maksimum Levha Kalınlığı 8 inç 202 mm
Toplam Genişlik 45.3 inç 1150 mm
Ağırlık 463 lb 210 kg
Yükseklik 18.1 inç 460 mm
Uzunluk 52.4 inç 1332 mm
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Yan Çeper Kalınlığı 0.8 inç 22 mm
Tırnak Sayısı 3 3
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Mikro Yükleyici

1.150 mm (45 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm