Görüntüleme
Ağaçlar ve geri dönüşüm molozları gibi büyük, alışılmadık şekillerdeki nesneleri kavramak için kuvvetli kelepçeleme güçleri.
Önemli Özellikler
Ağaçlar ve geri dönüşüm molozları gibi büyük, alışılmadık şekillerdeki nesneleri kavramak için kuvvetli kelepçeleme güçleri.
5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Genişlik | 68.1 inç 1730 mm |
| Kapasite | 0.44 yd³ 0.34 m³ |
| Ağırlık | 868.6 lb 394 kg |
| Yükseklik | 28.5 inç 725 mm |
| Uzunluk | 38.9 inç 988 mm |
| Taban Kenarı Kalınlığı | 0.7 inç 19 mm |
| Çalışma Basıncı | 3335.9 psi 23000 kPa |
| Çene Açıklığı | 30.2 inç 767 mm |
| Kavrayıcı Açısı | 89 derece 89 derece |
| Arayüz Tipi | Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm