1.730 mm (68 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Endüstriyel Polip Kıskaçlı Kovalar 1.730 mm (68 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
68.1 inç
1730 mm
Ağırlık
1111.1 lb
504 kg
Yükseklik - Polip Kıskaçlar Kapalı
20.7 inç
525 mm

Görüntüleme

Çeşitli çalıştırma koşullarında geniş bir malzeme dizisini idare etmek için tasarlanmıştır.

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Yıkım, endüstriyel, inşaat ve geri dönüşüm uygulamalarında bulunan toplu, düzensiz şekilli nesneleri taşımak için tasarlanmıştır. Demiryolu traversleri, ağaçlar, büyük kayalar, çalılar, endüstriyel ve yıkım hurdaları ve geri dönüşüm atıklarının taşınması için idealdir.
Mükemmel Kelepçeleme

Mükemmel Kelepçeleme

Mükemmel kelepçeleme gücü ve bağımsız olarak kontrol edilen polip kıskaç montajları, düzensiz şekilli nesnelerin kolaylıkla kavranmasına olanak sağlar.
Geniş Çene Açıklığı

Geniş Çene Açıklığı

Geniş dikey çene açıklığı sayesinde büyük, toplu malzemeler taşınabilir.
Güçlü Kıskaç Tertibatları

Güçlü Kıskaç Tertibatları

Kıskaç tertibatları dayanıklılığı artıran ve burulmaya karşı dirençli olan kalın, yüksek mukavemetli çelikten üretilmiştir. Ek mukavemet ve silindir koruması için her bir kıskaç tam genişlikte bir şekilli plaka ve sert kutu kesiti ile güçlendirilmiştir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.730 mm (68 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Genişlik 68.1 inç 1730 mm
Ağırlık 1111.1 lb 504 kg
Yükseklik - Polip Kıskaçlar Kapalı 20.7 inç 525 mm
Uzunluk 29.5 inç 749 mm
Taban Kenarı Kalınlığı 0.7 inç 19 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Çalışma Basıncı 3335.9 psi 23000 kPa
Çene Açıklığı 40 inç 1016 mm
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

1.730 mm (68 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.