1.168 mm (46 inç)

1.168 mm (46 inç) Ağaç Kökü Kovaları

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Çalışma Genişliği
11.8 inç
300 mm
Toplam Genişlik
46 inç
1168 mm
Ağırlık
357.1 lb
162 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Çıkıntılı Kenarlar

Çıkıntılı Kenarlar

Çıkıntılı kenarlar, ağaç kökü sökme işleminde yardımcı olmak için operatörün sert kökleri kolayca kesmesine olanak verir.
Bağlama Döngüleri

Bağlama Döngüleri

Bağlamalar, büyük bir ağaç kökünün taşınması veya kovaya konulmasında kullanılabilir.
Değiştirilebilir Tırnaklar

Değiştirilebilir Tırnaklar

Uzun kullanım ömrü sağlar. Penetrasyon tipi tırnaklar standarttır ancak farklı tipler ile değiştirilebilir.
Çıkıntılı Basamaklar

Çıkıntılı Basamaklar

Makineye giriş ve makineden çıkış esnasında güvenli ayak desteği sağlar.
Kova Tahliye Delikleri

Kova Tahliye Delikleri

Tahliye delikleri, suyun depolandığı sırada birikmesini önler.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.168 mm (46 inç)

Çalışma Genişliği 11.8 inç 300 mm
Toplam Genişlik 46 inç 1168 mm
Ağırlık 357.1 lb 162 kg
Yükseklik 20.7 inç 526 mm
Uzunluk 58.9 inç 1496 mm
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Yan Çeper Kalınlığı 0.5 inç 12 mm
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici
Tırnak Sayısı 3 3

1.168 mm (46 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm