Görüntüleme
Talaş, malç, saman ve kumu toplayıp ağıllara, ahırlara ve bahçelere boşaltın, üst toprak veya ince çakılı kanallara doldurun ve silajı yayın.
Önemli Özellikler
Talaş, malç, saman ve kumu toplayıp ağıllara, ahırlara ve bahçelere boşaltın, üst toprak veya ince çakılı kanallara doldurun ve silajı yayın.
7 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Kapasite | 2 yd³ 1.53 m³ |
| Genişlik | 73.2 inç 1860 mm |
| Gerekli Hidrolik | Standart Akış Standart Akış |
| Ağırlık | 1179.5 lb 535 kg |
| Yükseklik | 44 inç 1118 mm |
| Uzunluk | 57.1 inç 1451 mm |
| Optimum Hidrolik Akış | 76-87 lpm (20-23 gpm) 76-87 lpm (20-23 gpm) |
| Optimum Hidrolik Basıncı | 130-230 bar (2000-3300 psi) 130-230 bar (2000-3300 psi) |
| Kayış Genişliği | 12 inç 305 mm |
| Arayüz Tipi | Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici |
| Toplam Genişlik | 74.8 inç 1900 mm |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm