Görüntüleme
Öncelikli olarak topraktan ve kumdan kayaları ve daha büyük molozları çıkarmak ve ayırmak için kullanılır.
Önemli Özellikler
Öncelikli olarak topraktan ve kumdan kayaları ve daha büyük molozları çıkarmak ve ayırmak için kullanılır.
5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Genişlik | 86.9 inç 2206 mm |
| Ağırlık | 800.3 lb 363 kg |
| Yükseklik | 25.4 inç 644 mm |
| Uzunluk | 47.2 inç 1199 mm |
| Yan Çeper Kalınlığı | 0.4 inç 10 mm |
| Diş Aralığı | 2.5 inç 64 mm |
| Çatal Dişi Kalınlığı | 1.3 inç 32 mm |
| Diş Sayısı | 22 22 |
| Arayüz Tipi | Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm