Görüntüleme
Çeşitli uygulamalarda kazmak, yüklemek, taşımak, dengelemek, boşaltmak ve tesviye için kullanılır.
Önemli Özellikler
Çeşitli uygulamalarda kazmak, yüklemek, taşımak, dengelemek, boşaltmak ve tesviye için kullanılır.
5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Genişlik | 86.1 inç 2188 mm |
| Kapasite | 0.82 yd³ 0.63 m³ |
| Ağırlık | 670.2 lb 304 kg |
| Yükseklik | 18.5 inç 469 mm |
| Uzunluk | 31.4 inç 797 mm |
| Taban Kenarı Kalınlığı | 0.7 inç 19 mm |
| Arayüz Tipi | Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm