| Genişlik | 104 inç 2642 mm |
| Kapasite | 1.74 yd³ 1.33 m³ |
| Ağırlık | 921.5 lb 418 kg |
| Yükseklik | 29.8 inç 757 mm |
| Uzunluk | 40.6 inç 1031 mm |
| Taban Kenarı Kalınlığı | 0.7 inç 19 mm |
| Kesici Kenar Kalınlığı | 0.6 inç 16 mm |
| Arayüz Tipi | Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici |
Malzeme Elleçleme Kovaları 2.642 mm (104 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar
Alışverişe BaşlayınÖnemli Özellikler
- Genişlik
- 104 inç
- 2642 mm
- Kapasite
- 1.74 yd³
- 1.33 m³
- Ağırlık
- 921.5 lb
- 418 kg
Özelliklere Kısa Bir Bakış
Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2.642 mm (104 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar
2.642 mm (104 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.
Kovalar - Mikro Yükleyici
2.642 mm (104 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar
Seçildi
- Genişlik
- 104 inç
- 2642 mm
- Kapasite
- 1.74 yd³
- 1.33 m³
- Ağırlık
- 921.5 lb
- 418 kg
Kovalar - Mikro Yükleyici
2.490 mm (98 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar
- Genişlik
- 98 inç
- 2490 mm
- Kapasite
- 1.63 yd³
- 1.25 m³
- Ağırlık
- 881.8 lb
- 400 kg
assignment Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!
Büyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.
Medya Galerisi
Fotoğraflar
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Mikro Yükleyici Malzeme Elleçleme Kovası - Kar Boşaltma
Mikro Yükleyici Malzeme Elleçleme Kovası - New York'ta Kar Temizleme