2.368 mm (92 inç), Çatal Dişli Plaka Stili
YENİ

2.368 mm (92 inç), Çatal Dişli Plaka Stili İskelet Kovalar

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
92 inç
2368 mm
Ağırlık
945.6 lb
428.9 kg
Yükseklik
21.4 inç
544 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

7 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Kum ve gevşek toprak gibi ince malzemelerden molozun elenmesi ve tortu halinde gömülen kaya ve peyzaj malzemelerinin düzlenmesi için tasarlanmıştır. Cat® İskelet Kovalar hem Cat Mikro Yükleyiciler hem de Kompakt Paletli Yükleyicilerde kullanıma yöneliktir.
Çatal Dişli Plaka Stili Kova

Çatal Dişli Plaka Stili Kova

10 mm (0,4 inç) kalınlığındaki çatal dişli plakalar, kökleri çıkarmak ve iş sahasında kalan inşaat malzemesini düzlemek için daha iyi toprak penetrasyonu sağlayan olta iğnesi şekilde dişlere sahiptir.
Kaya Barajı

Kaya Barajı

Kaya barajı malzeme tutumunu iyileştirir, dökülmeyi azaltır ve üretkenliği artırır.
Çıkıntılı Basamak

Çıkıntılı Basamak

Çıkıntılı basamak, kabine giriş ve çıkışlarda operatöre denge sağlar.
Geniş Diş Aralığı

Geniş Diş Aralığı

Geniş diş aralığı, daha hızlı elemeyi ve malzemeyi daha iyi ayırmayı mümkün kılar.
Güçlendirilmiş Yapı

Güçlendirilmiş Yapı

Üç traversle güçlendirilmiş tasarım yapısı, kova için daha fazla kuvvet ve uzun ömür sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2.368 mm (92 inç), Çatal Dişli Plaka Stili

Genişlik 92 inç 2368 mm
Ağırlık 945.6 lb 428.9 kg
Yükseklik 21.4 inç 544 mm
Uzunluk 43.9 inç 1115 mm
Yan Çeper Kalınlığı 0.5 inç 12 mm
Diş Aralığı 2.9 inç 73 mm
Çatal Dişi Kalınlığı 0.4 inç 10 mm
Diş Sayısı 29 29
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

2.368 mm (92 inç), Çatal Dişli Plaka Stili ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm