1.421 mm (56 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar
YENİ

Düşük Profilli Kovalar 1.421 mm (56 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
56 inç
1421 mm
Kapasite
0.4 yd³
0.27 m³
Ağırlık
359.4 lb
163 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

6 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

İnşaat ve peyzaj işleri gibi daha dar ve daha düşük kapasiteli bir kovaya ihtiyaç duyulan dar alanlardaki uygulamalar için önerilir. Düşük profilli toprak kovası, çeşitli malzeme tiplerinde ve taşıma koşullarında üstün üretkenlik, yüksek düzeyde güvenilirlik ve uzun kullanım ömrü sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Sertleştirilmiş Çelik Kenarlar

Sertleştirilmiş Çelik Kenarlar

Sertleştirilmiş çelik taban ve yan kesici kenarlar mükemmel penetrasyon, dayanıklılık ve aşınma ömrü sağlar.
Tam Uzunluklu Kızak Çubuklar

Tam Uzunluklu Kızak Çubuklar

Tam uzunluklu kızak çubuklar, ek zemin sağlamlığı ve aşınma direnci sağlar.
Güçlendirilmiş Yapı

Güçlendirilmiş Yapı

Özel olarak konumlandırılmış köşebentler ve plakalar, güçlendirilmiş bir yapı ve daha uzun kova ömrü sağlar.
Standart Kesici Kenar

Standart Kesici Kenar

Standart cıvata bağlantılı kesici kenar, gerektiğinde kolayca değiştirilebilen bir zemin kavrama aşınma yüzeyi sunarak kovanın ömrünü uzatır.
Çıkıntılı Güvenlik Basamağı

Çıkıntılı Güvenlik Basamağı

Çıkıntılı basamak, operatörün güvenliği için kabine güvenli giriş ve çıkış sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.421 mm (56 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Genişlik 56 inç 1421 mm
Kapasite 0.4 yd³ 0.27 m³
Ağırlık 359.4 lb 163 kg
Yükseklik 21.7 inç 551 mm
Uzunluk 29.5 inç 750 mm
Taban Kenarı Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.5 inç 12.7 mm

1.421 mm (56 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm