1.730 mm (68 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

1.730 mm (68 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar Genel Amaçlı Kovalar

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
68.1 inç
1730 mm
Kapasite
0.52 yd³
0.40 m³
Ağırlık
551.2 lb
250 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Çok çeşitli uygulama ve malzemelerde kazma, yükleme, taşıma, tesviye, düzeltme ve boşaltma işlemleri için tasarlanmıştır. Bu genel amaçlı kovalar inşaat, peyzaj, endüstriyel ve daha fazla güç gerektiren yıkım uygulamaları için idealdir.
Optimum Kova Geometrisi

Optimum Kova Geometrisi

Düşük arka yükseklik profili ve uzun zemin yüksekliği ile bir araya gelen biçimlendirilmiş arka sarıcı ve optimum sarıcı açısı, ön kesici kenara ve ön köşelere mükemmel bir görünürlük, ayrıca üstün yükleme ve boşaltma sağlar.
Tam Uzunluklu Kızak Çubuklar

Tam Uzunluklu Kızak Çubuklar

Tam uzunluklu kızak çubuklar, ek zemin sağlamlığı ve aşınma direnci sağlar.
Sağlam Tasarım

Sağlam Tasarım

Sertleştirilmiş çelik taban ve yan kesici kenarlar mükemmel penetrasyon, dayanıklılık ve aşınma ömrü sağlar.
Zemin Kavrama Ataşmanı Seçenekleri

Zemin Kavrama Ataşmanı Seçenekleri

Ayrıca ana kova, cıvata bağlantılı kesici kenar, cıvata bağlantılı tırnaklar ve cıvata bağlantılı dişli çubuğu ile birlikte kullanılabilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.730 mm (68 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Genişlik 68.1 inç 1730 mm
Kapasite 0.52 yd³ 0.40 m³
Ağırlık 551.2 lb 250 kg
Yükseklik 16.8 inç 426 mm
Uzunluk 27.9 inç 708 mm
Taban Kenarı Kalınlığı 0.7 inç 19 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

1.730 mm (68 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm