2.188 mm (86 inç), 0,72 m3 (0,9 yd3) Cıvata Bağlantılı Tırnaklar
YENİ

2.188 mm (86 inç), 0,72 m3 (0,9 yd3) Cıvata Bağlantılı Tırnaklar Endüstriyel Performans Kovaları

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
86 inç
2188 mm
Kapasite
0.9 yd³
0.72 m³
Ağırlık
813.5 lb
369 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

6 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Çok çeşitli uygulama ve malzemelerde yükleme, taşıma ve boşaltma işlemleri için tasarlanmıştır. Bu kovalar inşaat ve endüstriyel uygulamalar için idealdir.
Optimum Kova Geometrisi

Optimum Kova Geometrisi

Düşük arka yükseklik profili ve uzun zemin yüksekliği, ön kesici kenara ve ön köşelere mükemmel bir görünürlük kazandırırken üstün yükleme ve boşaltma sağlar.
Tam Uzunluklu Kızak Çubuklar

Tam Uzunluklu Kızak Çubuklar

Tam uzunluklu kızak çubuklar, ek zemin sağlamlığı ve aşınma direnci sağlar.
Sağlam Tasarım

Sağlam Tasarım

Sertleştirilmiş çelik taban ve yan kesici kenarlar mükemmel penetrasyon, dayanıklılık ve aşınma ömrü sağlar.
Entegre Basamaklar

Entegre Basamaklar

Entegre basamaklar, operatörün kabine girip çıkmasını kolaylaştırır.
Zemin Kavrama Ataşmanı Seçenekleri

Zemin Kavrama Ataşmanı Seçenekleri

Endüstriyel performans kovaları; cıvata bağlantılı kesici kenar, cıvata bağlantılı tırnaklar ve opsiyonel cıvata bağlantılı dişli çubuğu ile birlikte kullanılabilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2.188 mm (86 inç), 0,72 m3 (0,9 yd3) Cıvata Bağlantılı Tırnaklar

Genişlik 86 inç 2188 mm
Kapasite 0.9 yd³ 0.72 m³
Ağırlık 813.5 lb 369 kg
Yükseklik 23.9 inç 606 mm
Uzunluk 43.4 inç 1103 mm
Taban Kenarı Kalınlığı 0.7 inç 19 mm
Yan Çeper Kalınlığı 0.2 inç 5 mm
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

2.188 mm (86 inç), 0,72 m3 (0,9 yd3) Cıvata Bağlantılı Tırnaklar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm