Görüntüleme
Çeşitli uygulamalarda kazmak, yüklemek, taşımak, dengelemek, boşaltmak ve tesviye için kullanılır.
Önemli Özellikler
Çeşitli uygulamalarda kazmak, yüklemek, taşımak, dengelemek, boşaltmak ve tesviye için kullanılır.
5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Genişlik | 80.2 inç 2036 mm |
| Kapasite | 0.63 yd³ 0.48 m³ |
| Ağırlık | 630.5 lb 286 kg |
| Yükseklik | 16.8 inç 426 mm |
| Uzunluk | 27.9 inç 708 mm |
| Taban Kenarı Kalınlığı | 0.7 inç 19 mm |
| Kesici Kenar Kalınlığı | 0.6 inç 16 mm |
| Arayüz Tipi | Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm