1.730 mm (68 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

1.730 mm (68 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar Hizmet Kovaları

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
68.1 inç
1730 mm
Kapasite
0.63 yd³
0.48 m³
Ağırlık
568.8 lb
258 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Çeşitli Uygulamalar

Çeşitli Uygulamalar

Tarım ve çevre düzenleme ortamlarındaki malç, kuru üst toprak, çiftlik hayvanı yemi ve atık gibi daha düşük yoğunluklu malzemeleri elleçlemek için tasarlanmıştır.
Malzeme Tutumu

Malzeme Tutumu

Daha uzun zemin uzunluğu ve daha uzun arka yükseklik mükemmel malzeme tutuşu sağlar.
Çift Açılı Yan Plakalar

Çift Açılı Yan Plakalar

Uzun, çift, açılı yan plakalar, yem ve gübre gibi gevşek, daha akışkan malzemelerin tutulmasına yardımcı olur.
Sertleştirilmiş Kenarlar

Sertleştirilmiş Kenarlar

Sertleştirilmiş çelik taban ve yan kesici kenarlar mükemmel penetrasyon, dayanıklılık ve aşınma ömrü sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.730 mm (68 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Genişlik 68.1 inç 1730 mm
Kapasite 0.63 yd³ 0.48 m³
Ağırlık 568.8 lb 258 kg
Yükseklik 21 inç 533 mm
Uzunluk 31.1 inç 789 mm
Taban Kenarı Kalınlığı 0.7 inç 19 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

1.730 mm (68 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm