Görüntüleme
Çeşitli uygulamalarda kazmak, yüklemek, taşımak, dengelemek, boşaltmak ve tesviye için kullanılır.
Önemli Özellikler
Çeşitli uygulamalarda kazmak, yüklemek, taşımak, dengelemek, boşaltmak ve tesviye için kullanılır.
5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Genişlik | 86 inç 2187 mm |
| Kapasite | 0.8 yd³ 0.64 m³ |
| Ağırlık | 789.3 lb 358 kg |
| Yükseklik | 22.9 inç 582 mm |
| Uzunluk | 39.2 inç 995 mm |
| Taban Kenarı Kalınlığı | 0.7 inç 19 mm |
| Kesici Kenar Kalınlığı | 0.6 inç 16 mm |
| Arayüz Tipi | Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm