1.730 mm (68 inç)

Polip Kıskaçlı Hizmet Kovaları 1.730 mm (68 inç)

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
68.1 inç
1730 mm
Yükseklik - Polip Kıskaçlar Kapalı
29.1 inç
739 mm
Çene Açıklığı
35.5 inç
902 mm

Görüntüleme

Çeşitli çalıştırma koşullarında geniş bir malzeme dizisini idare etmek için tasarlanmıştır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.730 mm (68 inç)

Genişlik 68.1 inç 1730 mm
Yükseklik - Polip Kıskaçlar Kapalı 29.1 inç 739 mm
Çene Açıklığı 35.5 inç 902 mm
Uzunluk 36.8 inç 934 mm
Ağırlık 780.4 lb 354 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.7 inç 19 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Çalışma Basıncı 3335.9 psi 23000 kPa
Kapasite 0.63 yd³ 0.48 m³
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

1.730 mm (68 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm