2.397 mm (94 inç), Çubuk Dişli Tipi

İskelet Kovalar 2.397 mm (94 inç), Çubuk Dişli Tipi

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
94.4 inç
2397 mm
Ağırlık
859.8 lb
390 kg
Yükseklik
25.4 inç
644 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Kum ve gevşek toprak gibi ince malzemelerden molozun elenmesi ve tortu halinde gömülen kaya ve peyzaj malzemelerinin düzlenmesi için tasarlanmıştır. Cat® İskelet Kovalar hem Cat Mikro Yükleyiciler hem de Kompakt Paletli Yükleyicilerde kullanıma yöneliktir.
Çubuk Dişli Stili Kova

Çubuk Dişli Stili Kova

32 mm (1,25 inç) çapa ve 16 mm kalınlığında uçlara sahip çubuk dişler, öncelikli olarak kayayı topraktan bir kesici kenardan daha verimli şekilde ayırarak koparma kuvvetini iyileştirir.
Kaya Barajı

Kaya Barajı

Kaya barajı malzeme tutumunu iyileştirir, dökülmeyi azaltır ve üretkenliği artırır.
Çıkıntılı Basamak

Çıkıntılı Basamak

Çıkıntılı basamak, kabine giriş ve çıkışlarda operatöre denge sağlar.
Geniş Diş Aralığı

Geniş Diş Aralığı

Geniş diş aralığı, daha hızlı elemeyi ve malzemeyi daha iyi ayırmayı mümkün kılar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2.397 mm (94 inç), Çubuk Dişli Tipi

Genişlik 94.4 inç 2397 mm
Ağırlık 859.8 lb 390 kg
Yükseklik 25.4 inç 644 mm
Uzunluk 47.2 inç 1199 mm
Yan Çeper Kalınlığı 0.4 inç 10 mm
Diş Aralığı 2.5 inç 64 mm
Çatal Dişi Kalınlığı 1.3 inç 32 mm
Diş Sayısı 24 24
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

2.397 mm (94 inç), Çubuk Dişli Tipi ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.