2.490 mm (98 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Hafif Malzeme Kovaları 2.490 mm (98 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
98 inç
2490 mm
Kapasite
1.22 yd³
0.93 m³
Ağırlık
822.3 lb
373 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Düşük Yoğunluklu Malzemeler İçin Yüksek Kapasite

Düşük Yoğunluklu Malzemeler İçin Yüksek Kapasite

Cat® Mikro Yükleyiciler, Arazi Yükleyicileri ve Kompakt Paletli Yükleyiciler için sunulan en yüksek kapasiteli kovalardır. Ot, talaş, kuru üst toprak, gübre, besi hayvanı yemi ve kar gibi düşük yoğunluklu malzemeleri taşımak için tasarlanmıştır.
Üstün Kova Doldurma Olanağı

Üstün Kova Doldurma Olanağı

Daha uzun zemin uzunluğu ve sırt yüksekliği mükemmel malzeme tutuşu ve yüksek yük kapasitesi sağlar.
Cat

Maksimum Üretkenlik

Optimum açıya sahip şekilli arka sarıcı tasarımı, gelişmiş yükleme ve olağanüstü kova doldurma olanağı sağlar. Yuvarlaklaştırılmış köşeler, malzeme paketleme ihtiyacını azaltarak maksimum üretkenlik sağlar.
Cat

Sertleştirilmiş Kenarlar

Sertleştirilmiş çelik taban ve yan kesici kenarlar mükemmel penetrasyon, dayanıklılık ve aşınma ömrü sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2.490 mm (98 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Genişlik 98 inç 2490 mm
Kapasite 1.22 yd³ 0.93 m³
Ağırlık 822.3 lb 373 kg
Yükseklik 27.4 inç 695 mm
Uzunluk 32.6 inç 828 mm
Taban Kenarı Kalınlığı 0.7 inç 19 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

2.490 mm (98 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm