232D3

Mikro Yükleyiciler 232D3

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Brüt Güç - SAE J1995:2014
67.1 hp
50.1 kW
Azami Çalışma Kapasitesi
1900 lb
865 kg
Çalışma Ağırlığı
6514 lb
2955 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Sessiz ve Konforlu

Sessiz ve Konforlu

Sektörde öncü muhafazalı ve basınçlı kabin, operatöre mükemmel ataşman görüşüyle birlikte daha temiz ve sessiz bir çalışma ortamı sağlar. Sektör lideri trendi devam ettiren D3 Serisi operatörün konforu için ayrıca standart, koltuğa monte ayarlanabilir kumanda kolu kontrolleri de içerir.
Maksimum Performans

Maksimum Performans

Yüksek performanslı güç aktarma sistemi; Elektronik Tork Yönetimi sistemi, standart iki vitesli seyir ve yavaşlatma pedalı özellikli elektronik el/ayak gaz kelebeği aracılığıyla maksimum performans ve üretim kapasitesi sağlar.
İşinizi Kolaylaştırır

İşinizi Kolaylaştırır

Cat® "Akıllı Dengeleme" sistemi, sektörde öncü teknoloji, entegrasyon ve çift yönlü otomatik seviye, ataşman kazıya dönüşü ve ataşman konumlandırıcısı gibi isteğe bağlı özellikler sunar.
Optimize Makine Kapasitesi

Optimize Makine Kapasitesi

Ekipman tepkisi, hidrostatik tepki ve sürünme kumandası için ekran ayarları sağlayan Gelişmiş Ekran ile makine kapasitesi ve kontrolünü en üst düzeye çıkarın. Ayrıca özelleştirilebilir düzenler, güvenlik sistemi ve arka görüş kamerası ile birlikte çoklu dil işlevselliği sunmaktadır.
Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

  • Cat® C2.2 motor, U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılar.
  • Cat dizel motorlarda ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) veya en fazla aşağıdaki oranlarda ULSD karıştırılmış olan düşük karbon yoğunluklu yakıtları kullanılması gerekir: %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester). Başarılı bir uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize veya "Caterpillar Makine Sıvıları Tavsiyeleri"ne (SEBU6250) başvurun.
  • Cat® Uzun Ömürlü Soğutucu Sıvı ve uzun ömürlü Gelişmiş hidrolik sıvılar yalnızca arıza süresini kısaltmakla kalmaz, makinenin ömrü boyunca değiştirilen sıvı miktarını ve filtre sayısını da azaltır.
  • Ataşman konumlandırıcı, kazıya geri dönüş ve Cat Akıllı Ataşmanlar gibi Cat teknolojileriyle üretkenliği artırın.
  • Ayak gazı pedalı ve soğutma sistemi tahrik fanı gibi verimlilik özellikleriyle yakıttan tasarruf edin ve sera gazı emisyonlarınızı azaltın.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 232D3

Brüt Güç - SAE J1995:2014 67.1 hp 50.1 kW
Net Güç - SAE 1349 65.8 hp 49.1 kW
Silindir Hacmi 134.3 inç³ 2.2 l
Strok 3.9 inç 100 mm
İç Çap 3.3 inç 84 mm
Maksimum Tork - 1.500 dev/dk. - SAE J1995 153 ft·lbf 208 N·m
Net Volan Gücü 65.8 hp 49.1 kW
Net Güç - ISO 9249 66.5 hp 49.6 kW
Motor Modeli Cat C2.2 CRDI Cat C2.2 CRDI
Azami Çalışma Kapasitesi 1900 lb 865 kg
Devirme Yükü 3800 lb 1725 kg
Koparma Kuvveti - Yatırma Silindiri 3928 lb 1782 kg
Not Çalışma Ağırlığı, Çalışma Teknik Değerleri ve Boyutlar için (aksi belirtilmedikçe), otomatik seviye ve opsiyonel arka ağırlık hariç tutularak, 75 kg (165 lb) olan bir operatör, tüm sıvılar, tek hız, 1.576 mm (62 inç) düşük profilli kova, Cat 10 × 16.5 lastikler, standart akış hidroliği, C1 kabin (OROPS, mekanik koltuk), 850 CCA akü, manuel hızlı ataşman değiştirici temel alınmıştır. Çalışma Ağırlığı, Çalışma Teknik Değerleri ve Boyutlar için (aksi belirtilmedikçe), otomatik seviye ve opsiyonel arka ağırlık hariç tutularak, 75 kg (165 lb) olan bir operatör, tüm sıvılar, tek hız, 1.576 mm (62 inç) düşük profilli kova, Cat 10 × 16.5 lastikler, standart akış hidroliği, C1 kabin (OROPS, mekanik koltuk), 850 CCA akü, manuel hızlı ataşman değiştirici temel alınmıştır.
Opsiyonel Arka Ağırlıklı Azami Çalışma Kapasitesi 2000 lb 910 kg
Çalışma Ağırlığı 6514 lb 2955 kg
Not Çalışma Ağırlığı, Çalışma Teknik Değerleri ve Boyutlar için (aksi belirtilmedikçe), otomatik seviye ve opsiyonel arka ağırlık hariç tutularak, 75 kg (165 lb) olan bir operatör, tüm sıvılar, tek hız, 1.576 mm (62 inç) düşük profilli kova, Cat 10 × 16.5 lastikler, standart akış hidroliği, C1 kabin (OROPS, mekanik koltuk), 850 CCA akü, manuel hızlı ataşman değiştirici temel alınmıştır. Çalışma Ağırlığı, Çalışma Teknik Değerleri ve Boyutlar için (aksi belirtilmedikçe), otomatik seviye ve opsiyonel arka ağırlık hariç tutularak, 75 kg (165 lb) olan bir operatör, tüm sıvılar, tek hız, 1.576 mm (62 inç) düşük profilli kova, Cat 10 × 16.5 lastikler, standart akış hidroliği, C1 kabin (OROPS, mekanik koltuk), 850 CCA akü, manuel hızlı ataşman değiştirici temel alınmıştır.
Dingil Mesafesi 41.5 inç 1054 mm
Yükseklik - Kabinin Üstüne Kadar 79.9 inç 2029 mm
Lastikler üzerindeki Araç Genişliği 58.9 inç 1497 mm
Yerden Yükseklik 6.7 inç 170 mm
Ayrılma Açısı 27.9° 27.9°
Maksimum Boşaltma Açısı 47.4° 47.4°
Uzunluk - Kova Olmadan 99.3 inç 2523 mm
Maksimum Kaldırma ve Boşaltma Mesafesi 88.7 inç 2254 mm
Kova Pimi Uzanması - Maksimum Kaldırma 8.8 inç 224 mm
Maksimum Toplam Yükseklik 150.9 inç 3832 mm
Merkezden Dönüş Yarıçapı - Makine Arkası 59.6 inç 1513 mm
Not Çalışma Ağırlığı, Çalışma Teknik Değerleri ve Boyutlar için (aksi belirtilmedikçe), otomatik seviye ve opsiyonel arka ağırlık hariç tutularak, 75 kg (165 lb) olan bir operatör, tüm sıvılar, tek hız, 1.576 mm (62 inç) düşük profilli kova, Cat 10 × 16.5 lastikler, standart akış hidroliği, C1 kabin (OROPS, mekanik koltuk), 850 CCA akü, manuel hızlı ataşman değiştirici temel alınmıştır. Çalışma Ağırlığı, Çalışma Teknik Değerleri ve Boyutlar için (aksi belirtilmedikçe), otomatik seviye ve opsiyonel arka ağırlık hariç tutularak, 75 kg (165 lb) olan bir operatör, tüm sıvılar, tek hız, 1.576 mm (62 inç) düşük profilli kova, Cat 10 × 16.5 lastikler, standart akış hidroliği, C1 kabin (OROPS, mekanik koltuk), 850 CCA akü, manuel hızlı ataşman değiştirici temel alınmıştır.
Kova Pimi Yüksekliği - Taşıma Konumu 8.4 inç 214 mm
Uzunluk - Kova Yerdeyken 127.3 inç 3233 mm
Tampon Çıkıntısı - Arka Aks Arkası 35.2 inç 894 mm
Merkezden Dönüş Yarıçapı - Kova 77.8 inç 1976 mm
Maksimum Uzanma - Kollar Zemine Paralelken 49.2 inç 1249 mm
Kova Pimi Yüksekliği - Maksimum Kaldırma 118.1 inç 3001 mm
Uzanma - Maksimum Kaldırma/Boşaltma 25.7 inç 653 mm
Raf Arkası Açısı - Maksimum Yükseklik 88.2° 88.2°
Merkezden Dönüş Yarıçapı - Ataşman Değiştirici 43.4 inç 1102 mm
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
Soğutma Sistemi 3.2 gal (ABD) 12 l
Motor Karteri 2.6 gal (ABD) 10 l
Yakıt Deposu 15.1 gal (ABD) 57 l
Hidrolik Sistem 11.9 gal (ABD) 45 l
Hidrolik Deposu 9 gal (ABD) 34 l
Zincir Kutusu - Her İki Tarafta 1.8 gal (ABD) 7 l
Hidrolik Akış – Yüksek Akış - Maksimum Yükleyici Hidrolik Akışı 26 gal/dk. 99 l/dk.
Hidrolik Akış - Standart - Hidrolik Güç (Hesaplanan) 35.5 hp 26.5 kW
Hidrolik Akış – Yüksek Akış - Maksimum Yükleyici Hidrolik Basıncı 3336 psi 23000 kPa
Hidrolik Akış - Standart - Yükleyici Hidrolik Akışı 18 gal/dk. 69 l/dk.
Hidrolik Akış - Standart - Yükleyici Hidrolik Basıncı 3336 psi 23000 kPa
Hidrolik Akış – Yüksek Akış - Hidrolik Güç (Hesaplanan) 50.9 hp 38 kW
Seyir Hızı - İleri veya Geri - Tek Hızlı 7.6 mil/sa. 12.3 km/sa.
Seyir Hızı - İleri veya Geri - İki Hız Seçeneği 11.1 mil/sa. 17.8 km/sa.
Not (3) **2000/14/EC'de tanımlanan test prosedürü ve koşullarına göre ölçüldüğünde CE işareti bulunan konfigürasyonlar için etiketlenmiş ses gücü seviyesi. **2000/14/EC'de tanımlanan test prosedürü ve koşullarına göre ölçüldüğünde CE işareti bulunan konfigürasyonlar için etiketlenmiş ses gücü seviyesi.
Kabin İçi* 83 dB(A) 83 dB(A)
Kabin Dışı** 101 dB(A) 101 dB(A)
Not (1) Kabin ve Devrilme Koruma Yapıları (ROPS), Kuzey Amerika ve Avrupa'da standarttır. Kabin ve Devrilme Koruma Yapıları (ROPS), Kuzey Amerika ve Avrupa'da standarttır.
Not (2) *ISO 6396:2008'e göre beyan edilen dinamik operatör ses basıncı seviyesi. Ölçümler, kabin kapıları ile pencereleri kapalı olarak ve maksimum motor soğutma fanı hızının %70'inde gerçekleştirilmiştir. Farklı motor soğutma fanı devirlerinde ses seviyesi değişebilir. *ISO 6396:2008'e göre beyan edilen dinamik operatör ses basıncı seviyesi. Ölçümler, kabin kapıları ile pencereleri kapalı olarak ve maksimum motor soğutma fanı hızının %70'inde gerçekleştirilmiştir. Farklı motor soğutma fanı devirlerinde ses seviyesi değişebilir.
Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 0,81 kg soğutucu bulunur ve bu miktar 1.158 metrik ton CO2'ye eşdeğerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 0,81 kg soğutucu bulunur ve bu miktar 1.158 metrik ton CO2'ye eşdeğerdir.

232D3 Standart Donanımlar

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • 12 volt Elektrik Sistemi
  • 80 amper Alternatör
  • Kontak Anahtarı; Çalıştırma/Durdurma Anahtarı
  • Işıklar: Gösterge Arka Aydınlatması, İki Arka Lamba, İki Ayarlanabilir Ön ve Arka Halojen Lamba, Aydınlatma Lambası
  • Geri Vites Alarmı
  • Ağır Hizmet Aküsü, 850 CCA

OPERATÖR ORTAMI

  • Göstergeler: Yakıt Seviyesi, Saat Ölçer
  • Operatör Uyarı Sistemi Göstergeleri: Hava Filtresi Kısıtlaması, Jeneratör Çıkışı, Kolçak Yükseltildi/Operatör Koltukta Değil, Motor Soğutma Sıvısı Sıcaklığı, Motor Yağı Basıncı, Kızdırma Bujisi Etkinleştirme, Hidrolik Filtresi Kısıtlaması, Hidrolik Yağı Sıcaklığı, Park Freni Devrede
  • Katlamalı Ergonomik Kıvrımlı Kol Dayanağı
  • Control Interlock System, operatör koltuktan kalktığında veya kolçak kaldırıldığında: Hidrolik Sistem Devre Dışı Kalır, Hidrostatik Şanzıman Devre Dışı Kalır, Park Freni Devreye Girer
  • ROPS Kabin, Açık, Yukarıya Doğru Eğilmiş
  • FOPS, Level I
  • Üst ve Arka Camlar
  • Zemin Paspası
  • İç Dikiz Aynası
  • 12 volt Elektrikli Soket
  • Korna
  • El (Kumanda) Gaz Kelebeği, Elektronik
  • Ayarlanabilir Kumanda Kolu Kontrolleri
  • 6 tuşlu Tuş Takımlı Hırsızlık Önleme Güvenlik Sistemi
  • Ağ Örgülü Depolama Bölmesi

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Cat C2.2, Turbo Dizel Motor, Tier 4 Final ve Stage V emisyon standartlarını karşılar
  • Hava Filtresi, Çift Elemanlı, Radyal Keçeli
  • S·O·SSM Numune Alma Valfi, Hidrolik Yağı
  • Filtreler, Kartuş tipi, Hidrolik
  • Filtreler, Kap tipi, Yakıt ve Su Ayırıcısı
  • ATAAC/Radyatör/Hidrolik Yağı Soğutma Sistemi (yan yana)
  • Yay Etkili, Hidrolik Tahliyeli Park Freni
  • Hidrostatik Şanzıman
  • Dört Tekerli Zincirle Yürüyüş

DİĞER

  • Motor Bölmesi, Kilitlenebilir
  • Uzun Ömürlü Antifriz, -36 °C (-33 °F)
  • Makine Bağlama Noktaları (6)
  • Destek, Kaldırma Kolu
  • Hidrolik Yağı Seviyesi Yan Göstergesi
  • Radyatör Soğutucu Sıvı Seviyesi Yan Göstergesi
  • Radyatör, Genleşme Şişesi
  • Cat ToughGuard™ Hortum
  • Yardımcı, Hidrolik, Kesintisiz Akış
  • Entegre Basınç Bırakmalı Ağır Hizmet, Düz Yüzlü Ayırma Bağlantıları
  • Ataşman Hortumlarını Sol Kaldırma Kolu Yanı Boyunca Yönlendirmek için Bölmeli D Halkası
  • Elektrikli Çıkış, İkaz Işığı
  • Göbek Karterinin Temizlenmesi
  • Değişken Hızlı Tahrik Fanı
  • Product Link™ PL240, Hücresel

ZORUNLU EKİPMAN

  • Hidrolik, Standart veya Yüksek Akışlı
  • Hızlı Ataşman Değiştirici, Mekanik veya Elektrikli
  • Yüksek Görüş Açılı Emniyet Kemeri, 50 mm veya 75 mm
  • AB Hazırlık Paketi (sadece Avrupa)
  • Güç Aktarma Sistemi: Tek Hızlı, Sarsıntısız Yürüyüş Sistemli Tek Hızlı, İki Hızlı
  • Lastikler, 10 × 16.5
  • PERFORMANS PAKETLERİ:
    – Performans Paketi H1: Standart Akış Hidrolikleri (Otomatik Seviye Yok)
    – Performans Paketi H2: Standart Akış Hidrolikleri, Çift Yönlü Elektronik Otomatik Seviye (Kaldırma ve İndirme), Ataşman Kazıya Dönüşü, Ataşman Konumlandırıcısı ve Elektronik Ani Durdurma (Kaldırma ve İndirme)
    – Performans Paketi H3: Yüksek Akış Hidrolikleri, Çift Yönlü Elektronik Otomatik Seviye (Kaldırma ve İndirme), Ataşman Kazıya Dönüşü, Ataşman Konumlandırıcısı ve Elektronik Ani Durdurma (Kaldırma ve İndirme)
  • KONFOR PAKETLERİ:
    – Açık ROPS (C1): Ayak Gazı, Tavan Döşemesi, Bardak Tutucu ve Koltuk seçenekleri (Yüksek Arkalı, Isıtmalı, Havalı Sürüş Özellikli Koltuk) (Isıtma Cihazı veya Kapı yok)
    – Muhafaza içinde klimalı ROPS (C3): Ayak Gazı, Tavan Döşemesi, Isıtma Cihazı ve Buz Çözücü, Klima, Yan Pencereler, Bardak Tutucu, Radyo için Hazır ve Koltuk seçenekleri (Mekanik Süspansiyonlu veya Yüksek Arkalı, Isıtmalı, Havalı Sürüş Özellikli Koltuk) ve Kapı (Cam veya Polikarbonat)

232D3 İsteğe Bağlı Donanımlar

OPSİYONEL EKİPMAN

  • Harici Arka Ağırlıklar
  • Döner Işıldak
  • Motor Bloğu Isıtma Cihazı - 120V
  • Yağ, Hidrolik, Soğuk Çalışma
  • Product Link PL641, Hücresel
  • Arka Görüş Kameralı Gelişmiş Ekran: Tam Renkli, 127 mm (5 inç) LCD Ekran, Gelişmiş Çok Operatörlü Güvenlik Sistemi; Ekipman Tepkisi, Hidrostatik Tepki ve Sürünme Kontrolü için Ekran Ayarları; Yalnızca Avrupa'da standart ekipman
  • Mikrofonlu Bluetooth® Radyo (USB ve Yardımcı Giriş Jaklı AM/FM/Havabant Alıcı)

232D3 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Cat® 232D3 Mikro Yükleyici

Cat® 232D3 Mikro Yükleyici

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin