Görüntüleme
Cat® Endüstriyel Polip Kıskaçlı Çatallar, zorlu çalışma koşulları altında çok çeşitli malzemeleri taşımak için tasarlanmıştır.
Önemli Özellikler
Cat® Endüstriyel Polip Kıskaçlı Çatallar, zorlu çalışma koşulları altında çok çeşitli malzemeleri taşımak için tasarlanmıştır.
4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Genişlik | 72 inç 1829 mm |
| Yükseklik - Polip Kıskaçlar Kapalı | 32 inç 814 mm |
| Çene Açıklığı | 38 inç 965 mm |
| Uzunluk | 36.5 inç 927.4 mm |
| Kullanılabilir Diş Uzunluğu | 21.8 inç 553 mm |
| Ağırlık | 1208.1 lb 548 kg |
| Diş Çapı | 1.8 inç 44.5 mm |
| Diş Sayısı | 11 11 |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm