1.705 mm (67 inç)

Kütük ve Kereste Çatallı Taşıyıcılar 1.705 mm (67 inç)

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Arayüz Tipi
Fusion™ Ataşman Değiştirici
Fusion™ Ataşman Değiştirici
Diş Konfigürasyonu
Dönüş ve Serbest Kalma Özellikli
Dönüş ve Serbest Kalma Özellikli
Yükseklik
74 inç
1880 mm

Görüntüleme

Kütük ve kereste çatallı taşıyıcılar, mevcut çeşitli boyutları ve seçenekleri ile belirli bir iş için ihtiyacınız olan aletleri sunar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.705 mm (67 inç)

Arayüz Tipi Fusion™ Ataşman Değiştirici Fusion™ Ataşman Değiştirici
Diş Konfigürasyonu Dönüş ve Serbest Kalma Özellikli Dönüş ve Serbest Kalma Özellikli
Yükseklik 74 inç 1880 mm
Ağırlık 1455 lb 660 kg
Genişlik 67.1 inç 1705 mm
Uzunluk 20.5 inç 520 mm

1.705 mm (67 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm