Görüntüleme
Keresteleri yığınlayın, taşıyın ve ayırın.
Önemli Özellikler
6 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Genişlik | 70 inç 1778 mm |
| Diş Aralığı - Maksimum Genişlik | 65.7 inç 1670 mm |
| Diş Aralığı - Minimum Genişlik | 47.6 inç 1210 mm |
| Çatal Dişi Uzunluğu | 48 inç 1219 mm |
| Çatal Dişi Genişliği | 6 inç 152 mm |
| Maksimum Kelepçe Açıklığı | 98.8 inç 2510 mm |
| Minimum Kelepçe Açıklığı | 6 inç 152 mm |
| Ağırlık | 3478.9 lb 1578 kg |
| Arayüz Tipi | Pimli Pimli |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Yarı Kesim Çatalları, gevşek kütükler yüklüyor.
Yarı Kesim Çatalları, biçilmiş kereste taşıyor.