1.524 mm (60 inç) Fusion

1.524 mm (60 inç) Fusion Paletli Çatallar

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Çatal Dişi Kalınlığı
3 inç
65 mm
Çatal Dişi Genişliği
6 inç
150 mm
Yükseklik
33.1 inç
840 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Cat

ITA Class IV Standartlarıyla %100 Uyumlu

  • Forklift çatalı palete uygun olduğunda daha fazla iş yaparsınız. Forklift çatal dişleri, paletli yükler için International Truckers Association (Uluslararası Kamyoncular Derneği) standartlarıyla uyumlu olduğundan size uygun bir çözümdür.
  • Kamyon, konteyner ve yükleme rampalarında verimli yükleme ve boşaltma yapın.
  • Azami kapasitesi ITA standart değeridir.
Cat

Sizin İçin Çalışmak Üzere Tasarlanmıştır

  • Maksimum ve minimum genişlik arasında seçim yapabilirsiniz; ataşman gerekmez. Ayarlayın ve çalışmaya başlayın.
  • Altı kilitleme noktası, 6,3 inçlik eşit aralıklarla yerleştirilmiştir.
  • En iyi çözümü seçin: Çalıştığınız tipik yüklere uygun biçimde 60 veya 72 inçlik dönüşsüz dişler mevcuttur.
  • Fusion ataşman değiştiricisine sahip her yükleyiciyle uyumludur; ihtiyaç duyduğunuzda takıp kullanın. İhtiyacınız kalmadığında da çıkarın.
Cat

Cat Temsilciniz Tarafından Desteklenir

  • Forklift çatallarınıza, makinenize ve bunlarla ilgili her şeye uygun ataşmanları Cat temsilcinizden edinebilirsiniz.
  • Parçalar ve destek, çalıştığınız her yerde elinizin altında…dünyanın hangi uzak köşesinde olursanız olun.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.524 mm (60 inç) Fusion

Çatal Dişi Kalınlığı 3 inç 65 mm
Çatal Dişi Genişliği 6 inç 150 mm
Yükseklik 33.1 inç 840 mm
Genişlik 84 inç 2134 mm
Dış Diş Genişliği - Maksimum Açmada 87.3 inç 2070 mm
Çalışma Ağırlığı 2092 lb 949 kg

1.524 mm (60 inç) Fusion ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Model

Model