| Forklift Çatal Genişliği | 98 inç 2489 mm |
| Diş Üzerinden Genişlik | 95 inç 2412 mm |
| Dişler Arasındaki Genişlik | 95 inç 2412 mm |
| Çatal Dişi Uzunluğu | 98 inç 2479 mm |
| Çatal Dişi Genişliği | 14.1 inç 358 mm |
| Dahili Yükseklik | 78 inç 1972 mm |
| Kelepçe Açıklığı | 149 inç 3794 mm |
| Uç Bölge | 76.4 ft² 7.1 m² |
| Ağırlık | 17458 lb 7919 kg |
Kütük Forklift Çatalları 2.479 mm (98 inç)
Temsilci BulÖnemli Özellikler
- Forklift Çatal Genişliği
- 98 inç
- 2489 mm
- Diş Üzerinden Genişlik
- 95 inç
- 2412 mm
- Dişler Arasındaki Genişlik
- 95 inç
- 2412 mm
Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2.479 mm (98 inç)
2.479 mm (98 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.
Forklift çatalları
2.479 mm (98 inç)
Seçildi
- Forklift Çatal Genişliği
- 98 inç
- 2489 mm
- Diş Üzerinden Genişlik
- 95 inç
- 2412 mm
- Dişler Arasındaki Genişlik
- 95 inç
- 2412 mm
Forklift çatalları
2.738 mm (108 inç)
- Forklift Çatal Genişliği
- 95 inç
- 2420 mm
- Diş Üzerinden Genişlik
- 90 inç
- 2284 mm
- Dişler Arasındaki Genişlik
- 90 inç
- 2284 mm
Forklift çatalları
2.298 mm (90 inç)
- Forklift Çatal Genişliği
- 90 inç
- 2298 mm
- Diş Üzerinden Genişlik
- 90 inç
- 2298 mm
- Dişler Arasındaki Genişlik
- 73 inç
- 1857 mm