Görüntüleme
Kütük ve kereste çatallı taşıyıcılar, mevcut çeşitli boyutları ve seçenekleri ile belirli bir iş için ihtiyacınız olan aletleri sunar.
Önemli Özellikler
Kütük ve kereste çatallı taşıyıcılar, mevcut çeşitli boyutları ve seçenekleri ile belirli bir iş için ihtiyacınız olan aletleri sunar.
4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Arayüz Tipi | Fusion™ Ataşman Değiştirici Fusion™ Ataşman Değiştirici |
| Diş Konfigürasyonu | Dönüş ve Serbest Kalma Yok Dönüş ve Serbest Kalma Yok |
| Yükseklik | 57.4 inç 1458 mm |
| Ağırlık | 1552.1 lb 704 kg |
| Genişlik | 104.7 inç 2659 mm |
| Uzunluk | 18.9 inç 480 mm |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm