1.676 mm (66 inç)

1.676 mm (66 inç) Hizmet Çatalları

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
66 inç
1676 mm
Yükseklik
22.9 inç
581 mm
Ağırlık
436.5 lb
198 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Uygulama

Çiftlik, besi çiftliği veya çevre düzenleme uygulamalarında karşılaşılan çeşitli hafif malzemeleri taşımak için tasarlanmıştır.
Cat

Öncelikli Kullanımları

Öncelikli kullanımları arasında kuru sıkıştırılmış besi hayvanı atıklarının atılması, küçük balyaların nakliye edilmesi, kuru ot ve saman gibi gevşek malzemelerin taşınması, hayvan altlığı malzemelerinin gevşetilmesi ve toprağın havalandırılması bulunur.
Hareketli / Değiştirilebilir Dişler

Hareketli / Değiştirilebilir Dişler

Alt kuru kanalında, pimli çatal dişlerinin çeşitli kombinasyonlarını kabul etmek üzere önceden açılmış delikler bulunur.
Çıkıntılı Basamak / Kauçuk Tampon

Çıkıntılı Basamak / Kauçuk Tampon

Kaynakla bağlanan çıkıntılı basamaklar, makine kabinine güvenli girişi ve makine kabininden güvenli çıkışı sağlar. Ek olarak, cıvata bağlantılı bir kauçuk tampon da daha büyük Cat radyal kaldırma makinelerinde geriye hareketi sınırlandırır.
Büyük, Yuvarlak Balyalarla Kullanıma Yönelik Değildir

Büyük, Yuvarlak Balyalarla Kullanıma Yönelik Değildir

NOT: Genel Hizmet Çatalları büyük, yuvarlak balyaları delip taşımaya yönelik değildir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.676 mm (66 inç)

Genişlik 66 inç 1676 mm
Yükseklik 22.9 inç 581 mm
Ağırlık 436.5 lb 198 kg
Uzunluk 36.4 inç 924 mm
Kullanılabilir Diş Uzunluğu 25.1 inç 637 mm
Diş Çapı 1.3 inç 31.75 mm
Diş Sayısı 7 7
Çatal Dişi Genişliği 1.3 inç 31.75 mm
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

1.676 mm (66 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

D Serisi Mikro Yükleyicilerde Genel Hizmet Çatalları

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
D Serisi Mikro Yükleyicilerde Genel Hizmet Çatalları