| Forklift Çatal Genişliği | 90 inç 2298 mm |
| Diş Üzerinden Genişlik | 90 inç 2298 mm |
| Dişler Arasındaki Genişlik | 73 inç 1857 mm |
| Çatal Dişi Uzunluğu | 64 inç 1609 mm |
| Çatal Dişi Genişliği | 8.7 inç 221 mm |
| Dahili Yükseklik | 55 inç 1386 mm |
| Kelepçe Açıklığı | 100 inç 2542 mm |
| Uç Bölge | 20.5 ft² 1.9 m² |
| Ağırlık | 5451 lb 2472 kg |
2.298 mm (90 inç) Kütük Forklift Çatalları
Temsilci BulÖnemli Özellikler
- Forklift Çatal Genişliği
- 90 inç
- 2298 mm
- Diş Üzerinden Genişlik
- 90 inç
- 2298 mm
- Dişler Arasındaki Genişlik
- 73 inç
- 1857 mm
Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2.298 mm (90 inç)
2.298 mm (90 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.
Forklift çatalları
2.298 mm (90 inç)
Seçildi
- Forklift Çatal Genişliği
- 90 inç
- 2298 mm
- Diş Üzerinden Genişlik
- 90 inç
- 2298 mm
- Dişler Arasındaki Genişlik
- 73 inç
- 1857 mm
Forklift çatalları
2.802 mm (110 inç)
- Forklift Çatal Genişliği
- 110 inç
- 2802 mm
- Diş Üzerinden Genişlik
- 108 inç
- 2752 mm
- Dişler Arasındaki Genişlik
- 89 inç
- 2256 mm
Forklift çatalları
2.738 mm (108 inç)
- Forklift Çatal Genişliği
- 95 inç
- 2420 mm
- Diş Üzerinden Genişlik
- 90 inç
- 2284 mm
- Dişler Arasındaki Genişlik
- 90 inç
- 2284 mm