Görüntüleme
Kütük ve kereste çatallı taşıyıcılar, mevcut çeşitli boyutları ve seçenekleri ile belirli bir iş için ihtiyacınız olan aletleri sunar.
Önemli Özellikler
Kütük ve kereste çatallı taşıyıcılar, mevcut çeşitli boyutları ve seçenekleri ile belirli bir iş için ihtiyacınız olan aletleri sunar.
6 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Arayüz Tipi | IT Ataşman Değiştirici IT Ataşman Değiştirici |
| Diş Konfigürasyonu | Dönüş ve Serbest Kalma Özellikli Dönüş ve Serbest Kalma Özellikli |
| Yükseklik | 74 inç 1880 mm |
| Ağırlık | 1450.6 lb 658 kg |
| Genişlik | 67 inç 1702 mm |
| Uzunluk | 20.7 inç 527 mm |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm