Görüntüleme
Cat® Boru ve Direk Çatalları petrol ve gaz sahası sondajı, boru hattı inşası ve toprak üstü genel hizmet işlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiştir.
Önemli Özellikler
Cat® Boru ve Direk Çatalları petrol ve gaz sahası sondajı, boru hattı inşası ve toprak üstü genel hizmet işlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiştir.
5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Genişlik | 100.7 inç 2559 mm |
| Çatal Dişi Uzunluğu | 72 inç 1829 mm |
| Ağırlık | 4301.2 lb 1951 kg |
| Arayüz Tipi | Fusion™ Ataşman Değiştirici Fusion™ Ataşman Değiştirici |
| Gerekli Hidrolik | 3. İşlev 3. İşlev |
| Taşıma Yüksekliği - Kapalı Kelepçe | 52 inç 1321 mm |
| Taşıma Yüksekliği - Kapalı Kelepçe | 123.7 inç 3143 mm |
| Diş Aralığı - Maksimum Genişlik | 96 inç 2438 mm |
| Çatal Dişi Genişliği | 8 inç 203 mm |
| Çatal Dişi Kalınlığı | 3 inç 76 mm |
| Yük Kapasitesi | 7400.9 lb 3357 kg |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm