Görüntüleme
Keresteleri yığınlayın, taşıyın ve ayırın.
Önemli Özellikler
6 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Genişlik | 71.3 inç 1812 mm |
| Çatal Dişi Uzunluğu | 49.4 inç 1256 mm |
| Polip Kıskaç Alanı | 20.6 ft² 1.91 m² |
| Polip Kıskaç Yüksekliği | 102.6 inç 2606 mm |
| Polip Kıskaç Ağırlığı | 3741.2 lb 1697 kg |
| Arayüz Tipi | ISO Ataşman Değiştirici ISO Ataşman Değiştirici |
| Çalışma Ağırlığı | 33276.5 lb 15094 kg |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Cat® 938M Küçük Tekerlekli Yükleyici ve Ayırma Polip Kıskaçlı Çatallar İş Başında
Cat® Ayırma Polip Kıskaçlı Çatallar Yük Kaldırıyor