1.348 mm (53 inç)

1.348 mm (53 inç) Ağır Hizmet Çatal Taşıyıcıları

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Yükseklik
39.7 inç
1009 mm
Genişlik
53 inç
1348 mm
Toplam Genişlik
56.8 inç
1442 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Ağır Hizmet Tipi Arkalık

Ağır Hizmet Tipi Arkalık

Büyük, ağır veya hacimli yükleri tutmak için tasarlanmış güçlendirilmiş arkalık.
Çıkarılabilir Orta Bölüm

Çıkarılabilir Orta Bölüm

Bu bölüm, operatörün şasi üzerinden giriş ve çıkış yapmasını olanak tanımak ve kompakt tekerlekli yükleyici bağlantısında ek mesafe sağlamak için çıkarılabilir.
Çıkarılabilir Arkalık

Çıkarılabilir Arkalık

Düşük profilli yükler için ihtiyaç duyulmadığında arkalık tamamen çıkarılabilir.
Cıvata Bağlantılı Çıkıntılı Basamak

Cıvata Bağlantılı Çıkıntılı Basamak

Çıkıntılı basamak, operatörün güvenliği için kabine güvenli giriş ve çıkış sağlar.
Görsel Sınıf Göstergesi

Görsel Sınıf Göstergesi

Üç dikey çubuk tasarımı, taşıyıcının sınıf 3 forklift çatal taşıyıcı olduğunun açık bir göstergesidir. Alternatif olarak, taşıyıcılar için sınıf 2 ağır hizmet tipi iki çubuklu tasarıma sahiptir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.348 mm (53 inç)

Yükseklik 39.7 inç 1009 mm
Genişlik 53 inç 1348 mm
Toplam Genişlik 56.8 inç 1442 mm
Ağırlık 423.3 lb 192 kg
Uzunluk 13.1 inç 333 mm
Diş Aralığı 250-1.172 mm (10-46 inç) merkez hattından merkez hattına 250-1.172 mm (10-46 inç) merkez hattından merkez hattına
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

1.348 mm (53 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm